Loading

Relais électroniques de protection de moteur

Nos relais électroniques de protection de moteurs série 193/592 offrent flexibilité et facilité d'utilisation avec une conception modulaire. Ils sont disponibles pour les applications NEMA et CEI. De plus, cette gamme offre toute une variété d'options, notamment des modules de protection et de communication.
Relais électroniques de protection de moteur
Nos relais électroniques de protection de moteurs série 193/592 offrent flexibilité et facilité d'utilisation avec une conception modulaire. Ils sont disponibles pour les applications NEMA et CEI. De plus, cette gamme offre toute une variété d'options, notamment des modules de protection et de communication.
Protection de circuit et de charge
    • Disjoncteurs modulaires
    • Disjoncteurs modulaires
    • Disjoncteurs à boîtier moulé
    • Disjoncteurs à boîtier moulé
    • Protecteurs de circuit moteur
    • Protecteurs de circuit moteur
    • Disjoncteurs de protection moteur
    • Disjoncteurs de protection moteur
    • Commutateurs interrupteurs de charge
    • Commutateurs interrupteurs de charge
    • Sectionneurs de sécurité
    • Sectionneurs de sécurité
    • Sectionneurs à lame visible
    • Sectionneurs à lame visible
  • Module de protection des circuits électroniques
  • Porte-fusibles
    • Relais de surcharge à semi-conducteurs
    • Relais de surcharge à semi-conducteurs
    • Relais de surcharge bilames métalliques
    • Relais de surcharge bilames métalliques
  • Relais de surveillance
  • Parasurtenseurs et filtres
Main Image

Relais électroniques de protection de moteurs E300/E200

Notre série 193/592 E300™ (en réseau) et les relais électroniques de protection de moteurs E200™ (sans réseau) constituent la toute dernière technologie en matière de protection contre les surcharges. La conception modulaire, les options de communication, les informations de diagnostic, le câblage simplifié, et l'intégration avec la technologie Logix en font la solution de relais thermiques idéale pour les applications de commande de moteur dans un système d'automatisation.

Détails sur le produit

Main Image

Relais électroniques de protection de moteurs E100

Nos relais électroniques de protection de moteurs E100 sont des relais de niveau de base de nouvelle génération. Ces relais comprennent des fonctionnalités optimisées pour mieux protéger vos investissements de protection de moteurs. Le modèle E100 offre une précision et une répétabilité accrues, une conception en auto-alimentation avec dissipation calorifique réduite, ainsi qu'une stratégie agressive d'homologation des composants.

Détails sur le produit

Main Image

Relais électroniques de protection de moteurs E1 Plus

Rockwell Automation annonce qu'à compter d'avril 2021, ses relais électroniques de protection de moteurs CEI Série 193 et 592 NEMA E1 Plus ne seront plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos relais de protection E100.

Détails sur le produit

Dans le cadre du remplacement de produits existants, les nouvelles dimensions, le câblage et la disposition du panneau sont tous des éléments redoutés. Dans l’épisode 3 de ROK Talk sur les composants industriels, Amanda Eason décrit 3 simples étapes pour remplacer un E3 Plus par l’E300.

  • Contacter le service après-vente
  • Contacter le service client
  • Contacter l’assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Belgique Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Protections moteur basse tension Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Relais de protection de moteur, statiques Chevron RightChevron Right