Loading
Logo Allen-Bradley par Rockwell Automation

Relais électroniques de protection de moteur

Nos relais électroniques de protection de moteurs série 193/592 offrent flexibilité et facilité d'utilisation avec une conception modulaire. Ils sont disponibles pour les applications NEMA et CEI. De plus, cette gamme offre toute une variété d'options, notamment des modules de protection et de communication.
Protection de circuit et de charge
  • Disjoncteurs
  • Commutateurs et interrupteurs de charge
  • Sectionneurs
  • Protection électronique de circuit
  • Porte-fusibles
  • Protections moteur basse tension
  • Relais de surveillance
  • Parasurtenseurs et filtres
Main Image

Relais électroniques de protection de moteurs E300/E200

Notre série 193/592 E300™ (en réseau) et les relais électroniques de protection de moteurs E200™ (sans réseau) constituent la toute dernière technologie en matière de protection contre les surcharges. La conception modulaire, les options de communication, les informations de diagnostic, le câblage simplifié, et l'intégration avec la technologie Logix en font la solution de relais thermiques idéale pour les applications de commande de moteur dans un système d'automatisation.

Détails sur le produit

Main Image

Relais électroniques de protection de moteurs E100

Nos relais électroniques de protection de moteurs E100 sont des relais de niveau de base de nouvelle génération. Ces relais comprennent des fonctionnalités optimisées pour mieux protéger vos investissements de protection de moteurs. Le modèle E100 offre une précision et une répétabilité accrues, une conception en auto-alimentation avec dissipation calorifique réduite, ainsi qu'une stratégie agressive d'homologation des composants.

Détails sur le produit

Main Image

Relais électroniques de protection de moteurs E1 Plus

Rockwell Automation annonce qu'à compter d'avril 2021, ses relais électroniques de protection de moteurs CEI Série 193 et 592 NEMA E1 Plus ne seront plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers nos relais de protection E100.

Détails sur le produit

Dans le cadre du remplacement de produits existants, les nouvelles dimensions, le câblage et la disposition du panneau sont tous des éléments redoutés. Dans l’épisode 3 de ROK Talk sur les composants industriels, Amanda Eason décrit 3 simples étapes pour remplacer un E3 Plus par l’E300.

  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Protections moteur basse tension Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Relais de protection de moteur, statiques Chevron RightChevron Right