Preferred
855H-SG10GPA
Avertisseur sonore industriel Avertisseur sonore industriel
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
Description
Avertisseur sonore électronique à usage général 855H, embase de montage en surface avec entrée de conduit, homologué UL Type 4/4X/13, IP66, version standard 108 dB(A) max, 120 V c.a.
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Pays d'origine multiples selon le lieu de fabrication