Preferred
855H-FG24GPA
Avertisseur sonore industriel Avertisseur sonore industriel
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
Description
Avertisseur sonore électronique à usage général 855H, plaque murale semi-affleurante, homologué UL type 3R/13, IP54, version standard 108 dB(A) max., 24 V c.a./c.c.
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Pays d'origine multiples selon le lieu de fabrication