800T-QB10G
Bouton-poussoir à impulsion 30 mm 800T PB
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
Statut du cycle de vie:
Actif
Statut du cycle de vie:
Actif
Description
30.5 mm Type 4/13, contact à impulsion, vert, tête dépassante sans protection, incand./sans options, 120 V c.a., 1 N.O.–1 N.F.
Aperçu
Spécifications techniques
Général
Electrical
Mechanical
Environmental
Construction
Dessins
Documents
Certifications
Accessoires
Produits alternatifs
Notes techniques
| Identifiant unique du produit |
800T-QB10G
|
|---|---|
| Code produit universel (UPC) |
781180687921
|
| Délai de livraison estimé |
5 jours
|
| Pays d'origine |
Chine
|
| Type |
Bouton-poussoir à impulsion 30 mm
|
|---|
| Convient pour l’éclairage |
Yes
|
|---|---|
| Forme du capuchon/bouton de l’opérateur |
Arrondi
|
| Type de lampe d’éclairage |
Incandescent
|
| Type de module d’illumination |
Tension pleine
|
| Matériau du capuchon/bouton de l’opérateur |
Plastique
|
| Courant thermique assigné du bloc de contact |
10 A
|
| Tension d’entrée du module d’illumination |
120 V c.a./c.c.
|
| Catégorie d'utilisation du bloc de contact (AC) |
A600, AC-15
|
| Catégorie d’utilisation du bloc de contact (DC) |
Q600, DC-13
|
| Tension de fonctionnement maximale du bloc de contact |
600 V c.a. @ 600 V c.c.
|
| Type de capuchon d’opérateur |
Tête allongée sans protecteur
|
| Diamètre du trou |
30.5 mm
|
|---|---|
| Type de connexion électrique |
Connexion par vis
|
| Terminaisons avec capots de protection contre les contacts directs |
No
|
| Durée de vie électrique des blocs de contact (cycles, à charge max.) |
1000000
|
| Durée de vie mécanique de l'opérateur (cycles, min.) |
250000
|
| Couleur du capuchon de l’Operator |
Vert
|
| Taille du capuchon/bouton de l’operateur |
30 mm
|
| Compatibilité de l'armoire (type NEMA) |
1, 4, 12, 13
|
| Plage de section des fils de terminaison du module d'illumination |
14–18 AWG (x2)
|
| Fonction d’opérateur |
Contact à impulsion
|
| Couple de serrage de la terminaison du bloc de contact |
6–8 in-lb / 0.7–0.9 N·m
|
| Type d’opérateur |
Bouton-poussoir
|
| Configuration du bloc de contacts |
1 N.O., 1 N.F., bloc de contacts standard
|
| Choc |
25 G (fragilité du contact)/100 G (sans dommage)
|
| Vibration |
10 G maximum
|
| Plage de section des fils de connexion du bloc de contact |
14–18 AWG (x2)
|
| Couple de serrage de la terminaison du module d’illumination |
6–8 in-lb / 0.7–0.9 N·m
|
| Humidité |
50 %
|
|---|---|
| Température de fonctionnement |
−25 °C
|
| Classification pour emplacement dangereux |
No
|
| Température de stockage |
−40 °C
|
| Construction/matériau de l’opérateur |
Métal
|
|---|
| Dessins | |
|---|---|
| Modèle 3D STEP (STP) | Télécharger (ZIP) |
| Dessins |
|---|
| Modèle 3D STEP (STP) Télécharger (ZIP) |
Connectez-vous à votre compte Rockwell Automation pour afficher et télécharger des dessins techniques.
Se connecter
| Données techniques | Publication |
|---|---|
| 800-td009_-en-p | 800-TD009 |
| Général | Publication |
|---|---|
| Podcast Push my Buttons | -- |
| Liste des pièces de rechange | -- |
| Fiche produit | -- |
| Guide de sélection | 800T-BR012 |
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Rechercher dans la bibliothèque littéraire
- Communauté économique eurasiatique
- Homologué CSA
- CE
- CSA listé pour zones dangereuses
- Homologué UL
- UL Listed dangereux
- CCC Chine
Ce produit a été certifié conforme aux certifications mentionnées ci-dessus en date du 2026-04-29. Les produits vendus avant ou après cette date peuvent présenter des certifications différentes. Veuillez consulter l'étiquette du produit pour vérifier les certifications dont il dispose.
Articles par page:
Articles par page:
| Notes techniques |
|---|
Vous recherchez plus de notes techniques ?
Trouvez des questions et des réponses des experts techniques de Rockwell Automation pour ce produit dans notre base de connaissances.
Rechercher dans la base de connaissances
Aperçu
| Identifiant unique du produit |
800T-QB10G
|
|---|---|
| Code produit universel (UPC) |
781180687921
|
| Délai de livraison estimé |
5 jours
|
| Pays d'origine |
Chine
|
Spécifications techniques
| Type |
Bouton-poussoir à impulsion 30 mm
|
|---|
| Convient pour l’éclairage |
Yes
|
|---|---|
| Forme du capuchon/bouton de l’opérateur |
Arrondi
|
| Type de lampe d’éclairage |
Incandescent
|
| Type de module d’illumination |
Tension pleine
|
| Matériau du capuchon/bouton de l’opérateur |
Plastique
|
| Courant thermique assigné du bloc de contact |
10 A
|
| Tension d’entrée du module d’illumination |
120 V c.a./c.c.
|
| Catégorie d'utilisation du bloc de contact (AC) |
A600, AC-15
|
| Catégorie d’utilisation du bloc de contact (DC) |
Q600, DC-13
|
| Tension de fonctionnement maximale du bloc de contact |
600 V c.a. @ 600 V c.c.
|
| Type de capuchon d’opérateur |
Tête allongée sans protecteur
|
| Diamètre du trou |
30.5 mm
|
|---|---|
| Type de connexion électrique |
Connexion par vis
|
| Terminaisons avec capots de protection contre les contacts directs |
No
|
| Durée de vie électrique des blocs de contact (cycles, à charge max.) |
1000000
|
| Durée de vie mécanique de l'opérateur (cycles, min.) |
250000
|
| Couleur du capuchon de l’Operator |
Vert
|
| Taille du capuchon/bouton de l’operateur |
30 mm
|
| Compatibilité de l'armoire (type NEMA) |
1, 4, 12, 13
|
| Plage de section des fils de terminaison du module d'illumination |
14–18 AWG (x2)
|
| Fonction d’opérateur |
Contact à impulsion
|
| Couple de serrage de la terminaison du bloc de contact |
6–8 in-lb / 0.7–0.9 N·m
|
| Type d’opérateur |
Bouton-poussoir
|
| Configuration du bloc de contacts |
1 N.O., 1 N.F., bloc de contacts standard
|
| Choc |
25 G (fragilité du contact)/100 G (sans dommage)
|
| Vibration |
10 G maximum
|
| Plage de section des fils de connexion du bloc de contact |
14–18 AWG (x2)
|
| Couple de serrage de la terminaison du module d’illumination |
6–8 in-lb / 0.7–0.9 N·m
|
| Humidité |
50 %
|
|---|---|
| Température de fonctionnement |
−25 °C
|
| Classification pour emplacement dangereux |
No
|
| Température de stockage |
−40 °C
|
| Construction/matériau de l’opérateur |
Métal
|
|---|
Dessins
| Dessins | |
|---|---|
| Modèle 3D STEP (STP) | Télécharger (ZIP) |
| Dessins |
|---|
| Modèle 3D STEP (STP) Télécharger (ZIP) |
Connectez-vous à votre compte Rockwell Automation pour afficher et télécharger des dessins techniques.
Se connecter
Documents
|
800-td009_-en-p
Données techniques
800-TD009 |
|
Podcast Push my Buttons
Général
-- |
|
Liste des pièces de rechange
Général
-- |
|
Fiche produit
Général
-- |
|
Guide de sélection
Général
800T-BR012 |
| Données techniques | Publication |
|---|---|
| 800-td009_-en-p | 800-TD009 |
| Général | Publication |
| Podcast Push my Buttons | -- |
| Liste des pièces de rechange | -- |
| Fiche produit | -- |
| Guide de sélection | 800T-BR012 |
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Rechercher dans la bibliothèque littéraire
Certifications
- Communauté économique eurasiatique
- Homologué CSA
- CE
- CSA listé pour zones dangereuses
- Homologué UL
- UL Listed dangereux
- CCC Chine
Ce produit a été certifié conforme aux certifications mentionnées ci-dessus en date du 2026-04-29. Les produits vendus avant ou après cette date peuvent présenter des certifications différentes. Veuillez consulter l'étiquette du produit pour vérifier les certifications dont il dispose.
Accessoires
Articles par page:
Produits alternatifs
Articles par page:
Notes techniques
| Notes techniques |
|---|
Vous recherchez plus de notes techniques ?
Trouvez des questions et des réponses des experts techniques de Rockwell Automation pour ce produit dans notre base de connaissances.
Rechercher dans la base de connaissances
Bouton-poussoir à impulsion 30 mm 800T PB
800T-QB10G
Fermer
Imprimer
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.