Loading

Opérateurs 800T/H
Allen-Bradley

Nos opérateurs 30 mm Bulletin 800T/H sont conçus et fabriqués pour fonctionner dans les environnements industriels les plus exigeants.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(388)
(918)
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
  • Opérateurs 800 t/h
Opérateurs 800 t/h
Chevron LeftChevron Left
Opérateurs 800 t/h
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Les opérateurs 30 mm Bulletin 800T/H sont conçus et fabriqués pour fonctionner dans les environnements industriels les plus exigeants. Audacieux tout en restant fonctionnels, robustes tout en étant attrayants, nos opérateurs représentent l’offre la plus innovante et unique au monde.


  • Fournit un orifice de montage de 30.5 mm
  • Offre une étanchéité à l’eau et à l’huile de type 4/13 (Bulletin 800T)
  • Offre une version anticorrosion, étanche à l’eau et à l’huile de type 4/4X/13 (Bulletin 800H)
  • Inclut des postes et des opérateurs pour usage industriel intensif
  • Inclut un voyant DEL universel pour simplifier le choix du produit et accroître la flexibilité
  • Offre un bloc de contacts antidéflagrant 800TC-XAF pour les environnements dangereux de classe I division 2

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit du bloc de contacts antidéflagrant Bulletin 800T/H 800T-PP010_-EN-P
Fiche produit du système LED universel 30 mm Bulletin 800T/H 800T-PP007_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure du bouton-poussoir 30 mm Bulletin 800T/H 800T-BR012_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marquage CE
  • Certifié CSA — N° de fichier LR1234, LR11924
  • CSA C22.2 — N° 14
  • EN/IEC 60947‑5‑1
  • EN/IEC 60947‑5‑5
  • EN ISO 13850
  • Homologué UL — N° de fichier E14840, E10314 ; N° de guide NKCR, NOIV, NISD
Conformité aux normes
  • CCC
  • UL 508
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
  5. Chevron LeftChevron Left Opérateurs 800T/H
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose