Loading
Ingénieur travaillant dans une usine automobile, processus de montage automobile, production en chaîne
Livre blanc

Accélérez les lancements. Réduisez les risques.

RapidLaunch vous aide à répondre plus rapidement aux demandes du marché, sans augmenter les coûts. Standardisez, mettez à l’échelle et restez en tête de la production de véhicules électriques (VE).
Télécharger le livre blanc

Obtenez les points forts

Icône d’horloge
Délai de mise sur le marché accéléré

La rapidité de mise sur le marché est une priorité absolue. Réduisez les délais de lancement de jusqu'à 40 % grâce à un code standardisé et à la mise en service virtuelle, sans coûts supplémentaires, juste une exécution plus intelligente.

Flèche vers le bas avec signe dollar
Réduire les coûts d’ingénierie

Réduisez les coûts de main-d'œuvre de jusqu'à 10 % et réutilisez plus de 50 % du code prêt à l'emploi, ce qui augmente le retour sur investissement sans nouvel investissement.

Flèche avec engrenage
Normes flexibles et évolutives

RapidLaunch s'adapte à tout OEM ou fournisseur, permettant une qualité constante et un alignement plus rapide entre les équipes mondiales.

Télécharger le livre blanc

Des résultats éprouvés.
Un impact réel.

De la conception accélérée à la production intelligente, RapidLaunch vous aide à répondre aux exigences du marché des VE, sans augmenter les dépenses ni sacrifier la qualité.

40 % d'efficacité en plus

Les premiers utilisateurs rapportent des cycles de conception jusqu'à 40 % plus rapides grâce à la base de code standardisée de RapidLaunch.

50% de réutilisation du code

Plus de la moitié du code d'automate programmable est prêt à l'emploi — réduisant le temps de développement et la complexité.

10 % d'économies sur les coûts de main-d'œuvre

Des processus d'ingénierie rationalisés réduisent les coûts de main-d'œuvre sans compromettre la qualité ou la rapidité.

Cycles de lancement 20–40 % plus rapides

Les OEM et les constructeurs de machines constatent des délais nettement plus courts entre le concept et la production.

Télécharger le livre blanc

Avec une conception jusqu'à 40 % plus rapide et 10 % d'économies sur la main-d'œuvre, RapidLaunch permet aux équipes d'aller plus vite, plus intelligemment et sans dépenses supplémentaires.

Stacy Kelly - Directeur mondial, VE/batterie et constructeurs de machines, Rockwell Automation

Démarrez plus intelligemment avec RapidLaunch

Obtenez le livre blanc complet

Découvrez comment lancer plus rapidement, sans dépenser plus.

Télécharger le livre blanc

Ready to put these insights into action?

Utilisez ces insights pour rationaliser la production, responsabiliser votre personnel et réduire les risques liés au lancement, sans augmenter les dépenses. Nos experts sont là pour vous aider.

Nous contacter
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ind...
  3. Chevron LeftChevron Left Automobile et pneus
  4. Chevron LeftChevron Left Solution de montage automobile RapidLaunch
  5. Chevron LeftChevron Left Lancement plus rapide des VE avec RapidLaunch
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose