Loading

Solution de montage automobile RapidLaunch

Norme de commande automobile mondiale et évolutive, avec une approche préconçue et systématique pour le développement et le déploiement de nouvelles lignes de production.
Lancer l’interactif
Réserver une consultation
Ingénieur d'usine automobile en uniforme de travail utilisant un ordinateur portable. Usine de fabrication industrielle automobile travaillant sur la production de véhicules avec la technologie des bras robotiques. Usine de montage automobile automatisée.
Automobile et pneus
  • Production de véhicules électriques
  • Production de pneumatiques
  • Production de batteries
  • Premier rang
    • Blogs
    • Blogs
    • Études de cas
    • Études de cas
  • Développement durable

L'industrie automobile évolue, êtes-vous à la hauteur ?

Pour rester compétitives, les entreprises doivent adopter des innovations qui ouvrent la voie à de nouveaux véhicules et à des véhicules remis à neuf, afin de les commercialiser plus rapidement. Un cadre de contrôle simplifié, évolutif et éprouvé est nécessaire pour garantir des lancements réussis.

Accélérer les lancements de produits
Ingénieur travaillant dans une usine automobile, processus de montage automobile, production en chaîne
Livre blanc
Accélérer les lancements de produits

Découvrez comment un fabricant automobile a accéléré sa stratégie de lancement de produits pour réduire le délai de mise sur le marché, diminuer les coûts et renforcer la compétitivité dans le secteur des VE.

Lire maintenant
Vidéo
Production rapide de VE

RapidLaunch accélère la production de VE, réduit le délai de la conception à la livraison de 80 %, garantit l'uniformité et renforce la compétitivité à l'échelle mondiale.


Défis de la fabrication intelligente

Complexités de lancement : Les véhicules sont lancés avec des délais plus courts, un plus grand nombre de fournisseurs et des changements fréquents en cours de route​

Absence de normes de fabrication : les fournisseurs sont contraints d'adopter différentes normes de contrôle pour chaque fabricant, ce qui réduit leur capacité à tirer parti des enseignements acquis et à fournir une solution globale cohérente.

Renouvellement constant des véhicules : Les véhicules subissent des reconceptions fréquentes​

Adoption de l'innovation: Avec les progrès fragmentés continus dans le montage automobile, il existe un manque de compétences dans la connaissance globale des processus.​​

USD 20000000000,00 de coûts liés aux temps d'arrêt non planifiés

(Source: ARC Advisory Group)

80 % des usines de montage automobile du « Big 3 » en Amérique du Nord ont plus de 20 ans

(Source : sites Internet des entreprises)

RapidLaunch permet d'améliorer l'uniformité, de rationaliser l'ingénierie et d'accélérer la mise sur le marché


RapidLaunch est une norme de montage automobile évolutive, multilingue et acceptée dans le monde entier. Conçue pour être une solution axée sur les données et les informations, elle permet de réduire les coûts opérationnels et de maintenance tout en augmentant la productivité. 

Rapid Launch offre une approche standardisée des lancements de véhicules.

Modèles – une bibliothèque d'applications, une programmation modulaire, un code réutilisable
Documentation – manuels standardisés, directives au niveau du système
Mise en service virtuelle – réduit les risques, réduit le démarrage sur site, favorise les améliorations continues
Visualisation – graphiques standardisés, alarmes et diagnostics, changement de langue
Formation et assistance – formation en libre-service, assistance technique, systèmes testés et validés

RÉSULTATS AMÉLIORÉS

icône bleue de collaboration workflow

Réduction des efforts de conception
Flux de conception numérique et collaboration de l’écosystème

icône bleue de mesures

Réduction du temps de démarrage
Mise en service virtuelle et optimisation

icône de flèche bleue montante

Amélioration des performances des opérateurs
Expérience utilisateur cohérente &  formation simplifiée

icône de tablette bleue

Optimisation de la fabrication
Réduction des temps d'arrêt et accélération de l'adoption de l'innovation

Vers des spécifications de système de commande automobile plus simples
Vers des spécifications de système de commande automobile plus simples
Blogue
Blogue
Vers des spécifications de système de commande automobile plus simples
Avec le nouveau cadre de spécifications automobiles de Rockwell Automation, les fabricants de VE peuvent améliorer l’uniformité – et accélérer la mise sur le marché.
Lire maintenant
Automotive by the numbers
Une main sous un design de voiture virtuelle bleu
Infographie
Automotive by the numbers

Avantages de l’optimisation en un coup d’œil.

Télécharger
Rationalisez les lancements de véhicules de montage automobile avec RapidLaunch
Main d'ingénieur utilisant une tablette avec un système logiciel de surveillance en temps réel des machines. Bras robotisé d'automatisation dans une usine intelligente de montage automobile Industrie 4.0, IoT, opérations de fabrication numérique.
livre numérique
Rationalisez les lancements de véhicules de montage automobile avec RapidLaunch

Découvrez comment vous pouvez garder le rythme dans un secteur en pleine évolution.

Télécharger maintenant

Aidez à simplifier la complexité avec RapidLaunch

Engrenage de flèche

Optimisation du cycle de vie des produits

Efficacité de fabrication améliorée grâce à une nomenclature simplifiée, des applications optimisées et des diagnostics intégrés. Pour aller au-delà de l'Industrie 5.0, il faut des données contextualisées pour exploiter pleinement la valeur.​

Flèche vers le bas sur un billet

Réduire les coûts de démarrage du projet

Des données cohérentes et une architecture commune réduisent le temps d'intégration des lignes depuis la planification initiale jusqu'au lancement du premier véhicule.

icône d’ouvrier d’usine bleu

Réduire les coûts de formation

Cadre RA géré intuitif et cohérent pour fournir des connaissances contextuelles, ce qui entraîne une réduction des efforts et des coûts de formation.

Icône d’horloge bleue

Accélérer la production de fabrication mondiale

L'élaboration d'un cadre de spécifications solide peut accélérer la mise sur le marché des nouveaux véhicules. Bénéficiez de délais de montée en puissance plus courts et de normes évolutives.​

Liste de contrôle

Normes éprouvées, testées et flexibles

Processus de test par couches pour garantir la fonctionnalité avec des limites de performance connues, réduisant ainsi le risque.

Prêt à parler à un consultant Rockwell Automation ?

Nous offrons une expertise industrielle pour vous aider à concevoir, mettre en œuvre et soutenir votre investissement dans l’automatisation.

Nous contacter
Main Image

Autres articles consultés

Loading
Loading
Loading
Loading

En fonction de votre activité

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industries
  3. Chevron LeftChevron Left Automobile et pneus
  4. Chevron LeftChevron Left Solution de montage automobile RapidLaunch
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose