Bornier débrochable 5034-AENRTB-QTY5 et 5034-AENRTBS-QTY5 pour adaptateur EtherNet/IP et alimentation d’extension
Utilisez ces références pour commander des borniers débrochables à vis (5034-RTB6) ou à ressort enfichable (5034-RTB6S) supplémentaires à utiliser avec les adaptateurs EtherNet/IP 5034-AENTR et 5034-AENTRXT, ainsi qu’avec l’alimentation d’extension 5034-EXP et 5034-EXPXT. Chaque bornier débrochable est disponible en paquets de cinq unités.
Pour les caractéristiques, voir Borniers débrochables 5034-RTB6 et 5034-RTB6S.
Fournir une réponse