Borniers débrochables 5034-RTB6 et 5034-RTB6S
Utilisez ces borniers débrochables avec l’adaptateur EtherNet/IP 5034-AENTR et 5034-AENTRXT ou l’alimentation d’extension 5034-EXP et 5034-EXPXT. Ces références ne sont pas disponibles individuellement. Ils ne peuvent être commandés que par paquets de 5 (5034-AENRTB-QTY5 ou 5034-AENRTBS-QTY5).
Schéma 5034-RTB6 et 5034-RTB6S

Attribut | 5034-RTB6, 5034-RTB6S |
---|---|
Tension nominale | 240 V c.a. |
Intensité max. | 10 A |
Courant nominal par position à 60 °C (140 °F) | Positions 0 à 3 : 2 A Positions 4 et 5 : 10 A |
Caractéristiques de câblage | Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les
borniers débrochables dans la publication 5034-TD001,
« Caractéristiques du système PointMax I/O Données
techniques » |
Dimensions approx. (H x L x P) | 46,6 x 14,7 x 31,3 mm (1,83 x 0,58 x 1,23 in.) |
Poids, approx. | 11,2 g (0,39 oz.) - 5034-RTB6 7,9 g (0,28 oz.) - 5034-RTB6S |
Type de boîtier | Aucun (type ouvert) |
Code de température nord-américain | T4 |
Code de température UKEX/ATEX | T4 |
Code de température IECEx | T4 |
Fournir une réponse