Combinaisons de plages de tension/courant admises 1794-IF2XOF2I
Vous trouverez ci-après les combinaisons valides que vous pouvez utiliser pour configurer la plage de tension et d'intensité pour chaque voie du module. Le format de données correspondant apparaît à droite de la plage.
Plage de tension/courant | Format de données |
Aucun | 0 |
0 à 20 mA | % de complément à 2 signé |
0 à 20 mA | Binaire |
-20 à 20 mA | Binaire à décalage |
de 0 à 10V | % de complément à 2 signé |
de 0 à 10V | Binaire |
de 0 à 5V | Binaire |
de -10 à 10V | Complément à 2 signé |
de -10 à 10V | % de complément à 2 signé |
de -10 à 10V | Binaire à décalage |
de -5 à 5V | Complément à 2 signé |
de -5 à 5V | Binaire à décalage |
4 à 20 mA | Complément à 2 signé |
4 à 20 mA | % de complément à 2 signé |
4 à 20 mA | Binaire |
4 à 20 mA | Binaire à décalage |
Fournir une réponse