Valeur d'état de sécurité

Vous pouvez sélectionner des valeurs spécifiques pour votre module de sorties ou d'entrées/sorties mixte qui seront conservées dans l'éventualité d'une erreur de communication du réseau ou lorsque l'automate (controller) entre en mode Programme (program). Cet état est appelé « l'état de sécurité ».
Pour mieux comprendre la façon dont l'état de sécurité est appliqué lors d'un défaut de communication, vous devez définir le comportement des défauts de communication ou le comportement en mode Programme (program) sur « Appliquer la valeur d'état de sécurité aux sorties » à partir de l'onglet Action de défaut/d'arrêt du dans la boîte de dialogue Propriétés du module. Les options Comportement d'un défaut de communication et Comportement en mode Programme (program) sont décrites ci-dessous.
Comportement sur défaut de communication
Cette fonction du module détermine la façon dont les sorties d'alarme du module réagissent aux communications entre les modules du système et les défauts de modules internes. Dans l'onglet Action de défaut/d'arrêt de la boîte de dialogue Propriétés du module, choisissez la façon dont vous voulez que l'adaptateur réponde lorsqu'un défaut de communication se produit sur ce module. Lors de la détection d'un défaut de communication, les modules peuvent être définis sur :
  • Réinitialiser les sorties
    : remet les données de sortie du module à zéro.
  • Maintenir les dernières sorties
     : maintient les données de sortie du module dans leur dernier état.
    CONSEIL:
    si vous sélectionnez cette option, vous ne pouvez pas sélectionner Appliquer la valeur d'état de sécurité aux sorties dans le champ Comportement en mode Programme (program) ci­dessous.
  • Applique la valeur d'état de sécurité aux sorties
    : rend les valeurs d'état de sécurité effectives pour la sortie du module.
    CONSEIL:
    si vous sélectionnez cette option, vous ne pouvez pas sélectionner Maintenir les dernières sorties dans le champ Comportement en mode Programme (program), ci­dessous.
Comportement en mode Programme (program)
Fonction du module vous permettant de sélectionner la façon dont vous voulez que l'adaptateur réponde lorsqu'il détecte le mode Programme (program) (à l'arrêt). Mode de l'automate (controller) dans lequel la logique n'est pas exécutée, les E/S (I/O) ne sont pas contrôlées et les opérations d'édition sont disponibles. L'adaptateur détecte l'état de l'automate (controller) ou scrutateur. Il y a seulement deux états détectés : le mode Run et le mode Programme (program). Lorsqu'il détecte le mode Run, l'adaptateur copie les données de sortie de l'automate (controller) dans la sortie correspondante du module. Lorsqu'il détecte le mode Programme (program), il répond en fonction du choix que vous sélectionnez pour ce champ. L'option Comportement en mode Programme (program) est activée à partir de l'onglet Action de défaut/d'arrêt de la boîte de dialogue Propriétés du module. Vous pouvez choisir trois options :
  • Réinitialiser les sorties
    : remet les données de sortie du module à zéro.
  • Maintenir les dernières sorties
     : maintient les données de sortie du module dans leur dernier état.
    CONSEIL:
    si vous sélectionnez cette option, vous ne pouvez pas sélectionner Appliquer la valeur d'état de sécurité aux sorties dans le champ Comportement d'un défaut de communication ci­dessus.
  • Applique la valeur d'état de sécurité aux sorties
    : rend les valeurs d'état de sécurité effectives pour la sortie du module.
    CONSEIL:
    si vous sélectionnez cette option, vous ne pouvez pas sélectionner Maintenir les dernières sorties dans le champ Comportement d'un défaut de communication évoqué ci­dessus.
Lorsque vous cliquez sur le bouton Appliquer de l'onglet Action de défaut/d'arrêt, la validation de la valeur d'état de sécurité est effectuée. (La plage tension/courant indiquée sur l'onglet Configuration indique les valeurs valides). Si vous spécifiez une valeur qui n'est pas comprise dans une plage valide, un message d'erreur s'affiche indiquant l'intervalle devant être utilisé.
Etat de sécurité des modules de sorties analogiques FLEX I/O
Le tableau ci-après répertorie les valeurs d'état de sécurité valides basées sur la définition du paramètre Plage de tension/courant de l'onglet Configuration des sorties pour les modules analogiques FLEX I/O. Choisissez dans la liste des modules figurant sous le tableau suivant ceux qui sont en anomalie.
Onglet Configuration des sorties
Champ Plage de tension/courant
Valeur d'état de sécurité (décimale)
Aucun
0
4 à 20 mA - Complément à deux signé
-32768 - 32767
-10 à 10 V - Complément à deux signé
-32768 - 32767
-5 à 5 V - Complément à deux signé
-32768 - 32767
de 0 à 20 mA - % de complément à 2 signé
0 - 10500
de 4 à 20 mA - % de complément à 2 signé
-2500 - 10500
0 à 10 V - % de complément à deux signé
0 - 10500
-10 à 10 V - % de complément à deux signé
-10500 - 10500
de -20 à 20 mA - Binaire à décalage
32768 - 65535
Autres
de 0 à 65535
Anomalies de la plage de valeurs d'état de sécurité
Les valeurs correspondantes varient d'un module de sorties analogiques FLEX I/O à l'autre. Choisissez le module souhaité dans la liste des modules ci-dessous pour les valeurs d'état de sécurité correspondantes.
Entrée
Sortie
Etat de sécurité des modules TOR
L'état de sécurité des modules TOR est légèrement différent de celui des modules analogiques. Avec les modules numériques, les sorties sont automatiquement activées ou désactivées lorsque vous sélectionnez l'option
Appliquer l'état de sécurité aux sorties
pour le paramètre Comportement sur défaut de communication ou Comportement en mode Programme (program).
CONSEIL:
pour utiliser cette fonction, vous devez définir le paramètre Comportement d'un défaut de communication ou Comportement en mode Programme (program) sur « Appliquer la valeur d'état de sécurité aux sorties », comme indiqué plus haut.
Plages de valeurs d'état de sécurité pour des modules mixtes FLEX I/O
Les valeurs d'état de sécurité varient d'un module mixte FLEX I/O à l'autre. Choisissez le module souhaité dans la liste des modules mixtes ci-dessous pour les valeurs d'état de sécurité correspondantes.
Entrée
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal