Connexion à un servo­variateur 1394

servo_1394
Ce câblage n'est qu'un exemple d'ordre général. D'autres configurations sont possibles. La lettre x du diagramme représente la référence (0, 1, 2, or 3) de l'axe (axis) du 1394, qui spécifie l'un des quatre axes possibles pour le servo­variateur 1394. Pour obtenir plus d'informations, reportez­vous à la publication intitulée « Manuel utilisateur du système de contrôle numérique de mouvement multi-axe (axis) 1394 ».
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal