Connexion des capteurs de registration
Les entrées de registration du servo-module peuvent accepter des capteurs de registration de 24 V ou 5 V. Elles doivent être câblées de façon à recevoir le courant source provenant du capteur. Les configurations de capteurs NPN ne sont pas autorisées car le commun de l'entrée de registration (IN_COM) est partagé avec les autres entrées 24 V du servo-module.

Fournir une réponse