Caractéristiques de l'adaptateur (1794-ACN15)

Description
Module adaptateur de support non redondant FLEX I/O ControlNet à 24 V c.c
Cet adaptateur connecte le système FLEX I/O au réseau ControlNet. Il peut assurer l'interface de 128 E/S (I/O) (8 modules FLEX E/S (I/O)) avec un automate (controller) PLC ControlNet sur le réseau ControlNet. En utilisant cet adaptateur, vous pourrez tirer pleinement partie de tous les avantages offerts par le système FLEX I/O. Il est équipé d'une alimentation intégrée qui convertit le 24 VCC en 5 VCC pour le fond de panier pour alimenter les modules FLEX I/O. Cet adaptateur prend en charge la gamme complète des modules FLEX I/O.
Fonctions
Cet adaptateur :
  • est doté d'un connecteur NAP (du type RJ-48, 8 broches avec gaine) et d'un connecteur BNC pour le fonctionnement du support non redondant ;
  • connecte 8 modules FLEX I/O à un réseau ControlNet ;
  • assure l'interface de 128 I/O avec un réseau ControlNet ;
  • permet de mélanger et de faire correspondre les types I/O et les styles de terminaison ;
  • vous permet de retirer et d'insérer des modules FLEX I/O alors que le fond de panier est sous tension ;
  • est équipé d'indicateurs de diagnostic permettant de connaître le statut du réseau et des I/O ;
  • peut être monté horizontalement ou verticalement pour satisfaire les exigences d'espace ;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal