Caractéristiques de l'adaptateur (1734-AENT)

Valeurs correctes
Adaptateur EtherNet 1734 , support à paire torsadée
Cet adaptateur connecte le système E/S Point I/O à un réseau Ethernet. Il peut assurer l'interface de modules d'E/S (I/O) 64 points avec un automate (controller) PLC sur un réseau Ethernet. En utilisant cet adaptateur, vous pourrez tirer pleinement partie de tous les avantages offerts par le système E/S Point I/O. Il est équipé d'une alimentation intégrée qui convertit le courant 24 V c.c. en courant 5 V c.c. pour que le fond de panier alimente les modules E/S Point I/O. Cet adaptateur prend en charge la gamme complète des modules E/S Point I/O.
Fonctions
Reportez-vous au Manuel utilisateur de l'Adaptateur EtherNet de cet adaptateur, pour plus d'informations sur l'adressage de module.
Cet adaptateur :
  • Connecte 64 modules E/S Point I/O à un réseau Ethernet.
  • Permet de mélanger et de faire correspondre les types I/O.
  • Permet de retirer et d'insérer des modules E/S Point I/O alors que le fond de panier est sous tension.
  • Est équipé d’indicateurs de diagnostic permettant de connaître l’état du réseau et des I/O.
  • Peut être monté horizontalement ou verticalement pour satisfaire les exigences d’espace.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal