Adaptateurs 1794-ACNR15, 1797-ACNR15
Description
Module adaptateur de support redondant FLEX I/O ControlNet à 24 VCC
Réseau ControlNet
Réseau de contrôle ouvert qui utilise le modèle producteur/consommateur pour combiner les fonctionnalités d’un réseau d’E/S (I/O) et d’un réseau d’égal à égal (peer-to-peer), tout en fournissant des performances haute vitesse pour les deux fonctionnalités.
Cet adaptateur connecte le système FLEX I/O au réseau ControlNet avec une capacité de support redondant. Il peut assurer l'interface de 128 E/S (I/O) (8 modules FLEX E/S (I/O)) avec un automate (controller) PLC ControlNet sur le réseau ControlNet. En utilisant cet adaptateur, vous pourrez tirer pleinement partie de tous les avantages offerts par le système FLEX I/O. Il est équipé d'une alimentation intégrée qui convertit le 24 VCC en 5 VCC pour le fond de panier pour alimenter les modules FLEX I/O. Cet adaptateur prend en charge la gamme complète des modules FLEX I/O.
Fonctions
Cet adaptateur :
- est doté d'un connecteur NAP (du type RJ-48, 8 broches avec gaine) et de deux connecteurs BNC pour le fonctionnement du support redondant ;
- connecte 8 modules FLEX I/O à un réseau ControlNet ;
- assure l'interface de 128 I/O avec un réseau ControlNet ;
- permet de mélanger et de faire correspondre les types I/O et les styles de terminaison ;
- vous permet de retirer et d'insérer des modules FLEX I/O alors que le fond de panier est sous tension ;
- est équipé d'indicateurs de diagnostic permettant de connaître le statut du réseau et des I/O ;
- peut être monté horizontalement ou verticalement pour satisfaire les exigences d'espace ;
- autorise la prise en charge d'un support redondant.
Fournir une réponse