Présentation du système FLEX EX I/O

I/O FLEX Ex est un système d'entrées/sorties modulaire conçu pour être monté directement sur les équipements commandés dans les zones à risques. Il réunit en une unité compacte le module d'I/O, les barrières de sécurité intrinsèques et les borniers de raccordement. Le système d’I/O FLEX Ex intègre les technologies de sécurité intrinsèques visant à empêcher les capteurs, les interfaces homme-machine, les actionneurs et autres instruments à basse tension de dégager un énergie suffisante pour provoquer l'inflammation des matériaux volatiles. Le système d'I/O FLEX Ex est constitué des composants suivants :
  • Adaptateur
    Un adaptateur alimente le bus I/O pour huit modules I/O. Deux bornes de connexion individuelles pour l'alimentation sur site vous permettent de connecter en cascade les connexions d'alimentation aux borniers de raccordement adjacents en fonction de la consommation de courant. Des connexions secteur amovibles facilitent le câblage.
  • Bornier de raccordement
    Vous pouvez retirer et insérer des modules alors que le fond de panier est sous tension sans pour autant interrompre votre système ou modifier son câblage. La combinaison des terminaisons de câblage sur site et de l'interface d'I/O dans un même emplacement facilite considérablement la maintenance et le diagnostic de votre système et vous permet donc de faire des économies de temps et d'argent.
  • Module I/O
    Le module I/O contient l'interface du bus et l'ensemble des circuits nécessaires pour exécuter certaines fonctions associées à votre application. La distribution des I/O offre les avantages suivants :
    • suppression du câblage entre la salle de contrôle et les boîtes de jonction montées sur site ;
    • suppression des blocages, barrières et fusibles au niveau des terminaisons ;
    • réduction des coûts système ;
    • simplification de l'architecture du système ;
    • accélération de la mise en service du système.
Grâce au bornier de raccordement et à l'interface d'I/O, les coûts d'installation, de câblage et de maintenance d'un système d'I/O FLEX Ex sont peu élevés. Vous pouvez utiliser le bornier de raccordement de l'embase pour câbler directement vos dispositifs sur sites.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal