Présentation du système FLEX I/O
Le système d'I/O FLEX I/O est un système d'entrées/sorties modulaire, rentable et flexible. Ce système a été conçu pour des applications distribuées offrant toutes les fonctions des applications E/S en rack puissantes tout en n'ayant aucune exigence en matière d'espace. Vous pouvez sélectionner le type I/O correspondant à vos besoins en applications. Le système FLEX I/O est constitué des composants suivants :
- AdaptateurUn adaptateur alimente la logique interne de huit modules I/O. Vous pouvez satisfaire les exigences d'un système évolutif sans acquérir d'autres sources de puissance et d'adaptateurs de communication.
- Bornier de raccordementVous pouvez retirer et insérer des modules alors que le fond de panier est sous tension sans pour autant interrompre votre système ou modifier son câblage. La combinaison des terminaisons de câblage sur site et de l'interface d'I/O dans un même emplacement facilite considérablement la maintenance et le diagnostic de votre système et vous permet donc de faire des économies de temps et d'argent.
- Module I/OLe module I/O contient l'interface du bus et l'ensemble des circuits nécessaires pour exécuter certaines fonctions associées à votre application.
Grâce au bornier de raccordement et à l'interface d'I/O, les coûts d'installation, de câblage et de maintenance d'un système FLEX I/O sont peu élevés. Vous pouvez utiliser le bornier de raccordement de l'embase pour câbler directement vos dispositifs sur sites. Le câblage direct vous permet :
- de gagner un temps précieux lors de l'installation et des tests ;
- d'éviter d'avoir recours à un câblage supplémentaire et à des borniers de raccordement externes ;
- de contrôler l'utilisation de l'espace disponible.
Le système FLEX I/O peut satisfaire les exigences en compatibilité susceptibles d'apparaître. Avec l'adaptateur approprié, votre système peut communiquer sur le réseau d'I/O à distance, le réseau DeviceNet ou le réseau ControlNet. Vous pouvez ajouter de nouveaux composants au fur et à mesure que les exigences du système changent.
Fournir une réponse