À propos de l’étalonnage analogique des E/S (I/O) FLEX
Les modules analogiques FLEX I/O sont calibrés à 150 Hz, 300 Hz et 600 Hz avant leur expédition. A mesure que le temps passe, les spécifications électriques des divers composants électriques de votre module analogique dérivent. Pour obtenir la plus grande précision possible des mesures effectuées par votre module d'entrées analogiques et des signaux générés par votre module de sorties analogiques, il est nécessaire d'effectuer à nouveau le calibrage de temps en temps. Un étalonnage tous les six mois est approprié pour la plupart des applications.
Lorsque vous jugez nécessaire de refaire le calibrage, faitesle avec le module faisant partie du système FLEX I/O. Le module doit communiquer avec l'automate (controller) et l'application
Logix Designer
.
CONSEIL:
Avant d'étalonner un module, vous devez terminer sa configuration et appliquer ou charger (selon le module) les réglages, puis bloquer le module en cochant la case Bloquer dans l'onglet Connexion. Une fois ces étapes (steps) terminées, vous pouvez procéder à l'étalonnage.
Il existe deux fonctions générales dans le processus d'étalonnage :
- Décalage
- Gain
Les écrans de calibrage de l'application
Logix Designer
vous guident tout au long du processus. Vous calibrez les voies d'entrée d'abord et les voies de sortie ensuite. Reportez-vous aux spécifications de l'équipement ci-dessous pour obtenir une liste des équipements d'étalonnage requis pour les voies d'entrée et de sortie.
IMPORTANT:
le calibrage d'un module analogique FLEX I/O accepte toutes les données que vous fournissez. Vous devez fournir des signaux précis pour un calibrage des entrées et des mesures précises pour le calibrage des sorties. Vous permettez ainsi à votre module analogique de fonctionner à sa précision nominale.
Le calibrage s'effectue sans erreur, que vous attachiez le signal correct ou que vous n'en attachiez aucun. Si vous n'observez pas les instructions données à l'écran, vous risquez de détruire complètement le calibrage du module. Le logiciel n'indique pas que le module n'est pas étalonné.
- Pour les voies d’entrée : attacher une source de référence (tension ou courant) et le module lit la valeur.
Pour étalonner le module, l'équipement ciaprès est nécessaire :
Equipement | Description | Modèle/Type |
Source de tension/courant de précision | 0 à 10,25 V, résolution de 10 mV ou supérieure 0 à 21 mA, 100 nA ou mieux | HP3245A ou l'équivalent |
- Pour les voies de sortie : mesurez la tension ou le courant, puis saisissez la valeur dans un champ de l'écran. Le logiciel génère des valeurs de correction de l'étalonnage en fonction de ces mesures et les stocke dans le module.
Pour étalonner le module, l'équipement ciaprès est nécessaire :
Equipement | Description | Modèle/Type |
Multimètre de tension/courant de précision | 0 à 10,5V, résolution de 10 mV ou supérieure 0 à 22 mA, 100 nA ou supérieure | Datron, Wavetek ou l'équivalent |
Fournir une réponse