Mode de stockage du comptage 1756-HSC
La fonction de stockage du comptage permet au module de manipuler la valeur du comptage actuel de même que l'état du compteur. Le mode de stockage du comptage est déclenché par l'état de l'entrée Z du module. Le comptage stocké de chaque compteur est sauvegardé jusqu'à la réception d'un nouveau déclencheur. Après sa réception, les nouvelles valeurs écrasent les anciennes.
Mode 1, Stocker/Continuer
Dans ce mode, le front montant d'une impulsion sur l'entrée Z entraîne la lecture et le stockage de la valeur courante du compteur qui continue à compter. Le comptage stocké est disponible dans le fichier d'état et ses informations subsistent jusqu'à leur écrasement par de nouvelles données.

Mode 2, Stocker/Attendre/Reprendre
Dans ce mode, la borne porte/remise à zéro bloque le comptage lorsque l'entrée porte/remise à zéro est haute. Le comptage reprend lorsque l'entrée devient basse. Le mode 2 ne remet pas le compteur à zéro, bien qu'il stocke la valeur du comptage. La valeur de comptage stockée reste dans le Module jusqu'à son écrasement par une nouvelle valeur.

Mode 3, Stocker-Remettre à zéro/Attendre/Démarrer
Dans ce mode, le front montant de l'impulsion sur la borne porte/remise à zéro entraîne l'arrêt du comptage par le compteur, le stockage de la valeur de comptage courante et la remise à zéro du comptage. Le compteur ne compte pas tant que l'impulsion d'entrée sur la borne porte/remise à zéro reste haute. Le comptage reprend à partir de zéro lorsque le front de l'impulsion redescend sur la borne porte/remise à zéro. La valeur de comptage stockée reste dans la mémoire de l'automate (controller) jusqu'à son écrasement par une nouvelle valeur.

Mode 4, Stocker-Remettre à zéro/Démarrer
Dans ce mode, le front montant d'une entrée d'impulsion à la borne porte/remise à zéro entraîne le stockage par le compteur de la valeur de comptage cumulée et la remise à zéro du compteur. Le compteur continue à compter tandis que la borne porte/remise à zéro est haute et que le comptage stocké est disponible. La valeur de comptage stockée reste dans la mémoire de l'automate (controller) jusqu'à son écrasement par une nouvelle valeur.

CONSEIL:
Les figures ci-dessus représentent le fonctionnement des caractéristiques de stockage du comptage sur le front montant de l'impulsion porte/remise à zéro. Vous pouvez utiliser ces mêmes fonctionnalités en utilisant le front descendant de l'impulsion porte/remise à zéro à l'aide du type de données (data type) Inverser la porte. Le type de données (data type) Inverser la porte est actif uniquement en mode de stockage du comptage.
Fournir une réponse