Codes de service pour la configuration de l'axe (axis) - 1756-PLS

Ce tableau contient des informations que vous devez entrer dans l'onglet
Configuration
de la boîte de dialogue
Configuration du message
pour exécuter les services du module 1756-PLS.
Entrez les informations suivantes :
Pour envoyer un
message de configuration de l’axe :
Pour envoyer un
message de configuration du détecteur de fin de course :
Pour envoyer un
1756-PLS
Message des décalages :
Pour envoyer un message 1756-PLS
Enregistrement de l’entrée
Message :
Code de service
16# 4c
16# 4c
16# 4b
16# 4b
Type d'objet
4
4
4
4
Identification de l'objet
17
33
37
36
Source
Local:[n]:C
(AB:1756_PLS_Axis:C:0)
Local:[n]:I
N/A
N/A
Nombre d'éléments
44
124
0
0
Destination
N/A
N/A
PlsOffsetsData
(AB_1756_PLS_Offsets_I)
PlsInputRegistration
(AB_1756_PLS_Registration_I)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal