Présentation de l'onglet Diagnostics du rack RIO
Utilisez cet onglet pour afficher les diagnostics du rack d'I/O décentralisées (RIO).
I/O (entrée/sortie)
Dispositifs qui transmettent des données vers le Controller et/ou reçoivent des données provenant du Controller.
Dans cet onglet, vous pouvez :
- visualiser des informations de diagnostic ;
- visualiser la dernière erreur de protocole ;
- visualiser le compteur des réessais ;
- remettre à zéro le compteur des réessais et la dernière erreur de protocole ;
- visualiser le propriétaire de ce module adaptateur ;
- actualiser tous les champs avec des données provenant du modulemoduleDispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Paramètres
Le diagnostic : | Affiche une des valeurs suivantes : |
Adaptateur anormal | oui/non |
L'adaptateur a répondu | oui/non |
Réponse valable la plus récente | oui/non |
Bloctransfert non sollicité reçu | oui/non |
Taille de rack | ¼ ½ ¾ complet |
Micro circuit d'adaptateur de station | oui/non |
Adaptateur dans la liste de scrutation | oui/non |
Adaptateur inhibé | oui/non |
Dernière erreur de protocole
Affiche l'erreur de message de la liaison RIO la plus récente.
- Timeout de requête BT
- Erreur de total de contrôle BT
- Discordance de type BT
- Discordance de longueur BT
- Le module BT a demandé trop de données
- BT non sollicité
- Echec de BT
- Détection de babillage de réception
- Discordance des données de masque I/O
- Chevauchement de taille d'adaptateur I/O
- Discordance d'adresse d'adaptateur I/O
- Trop d'adaptateurs I/O en ligne
- Réception de CRC incorrect
- Réception d'erreur d'incident de fonctionnement
- Réception de sous-exploitation
- Réception d'erreur RIO
- Scrutateur en double
- Erreur de timeout de l'adaptateur
- Réception d'erreur DPLL
- Réception d'erreur d'interruption
- Réception d'erreur de taille de trame
- Réception d'erreur non octet
- Réception d'erreur de surexploitation
- Réception d'erreur de perte de CD
- Réception d'erreur occupée
- Réception d'erreur d'arrêt
- Aucun
Compteur de réessais
Affiche le nombre de fois que le module a dû réessayer de communiquer.
Réinitialiser
Sélectionnez ce bouton pour remettre à zéro le compteur des réessais et la dernière erreur de protocole.
Propriétaire
Indique le fournisseur et le numéro de série du module (scrutateur) DHRIO propriétaire de ce module adaptateur.
Rafraîchir
Sélectionnez ce bouton pour rafraîchir tous les champs ayant des données.
Fournir une réponse