Mode Mesure de la vitesse 1756-HSC, 1794-VHSC
Le mode Mesure de la vitesse compte les impulsions d'arrivée sur la voie A en fonction de l'intervalle de temps spécifié. A la fin de l'intervalle, les modules 1756-HSC et 1794-VHSC renvoient une valeur qui représente le nombre d'impulsions échantillonnées et une valeur indiquant la fréquence d'entrée. Lorsque le comptage et la fréquence sont mis à jour, les sorties associées sont comparées à leurs préréglages associés.
Le nombre total est égal au nombre des impulsions reçues pendant la période de gâchette. Le fonctionnement du mode Mesure de la vitesse est indiqué dans cette image.

Dans la figure qui précède, trois comptages se sont accumulés pendant la période sélectionnée. Si vous avez spécifié 50 ms comme période d'échantillonnage, la fréquence est renvoyée à l'automate (controller) :
Fréquence = Comptages/Période d'échantillonnage = 3 comptages/50 ms = 60 Hz.
Si la fréquence dépasse 500 KHz, la valeur 999 999 est renvoyée à l'automate (controller).
Période d’échantillon
Vous pouvez régler la période d'échantillonnage utilisée dans le calcul de la fréquence dans le mode Mesure de la vitesse. Les valeurs acceptables varient de 10 ms à 2 secondes par incréments de 10 ms. La valeur par défaut est de 1 seconde.
Une valeur 0 dans le programme à relais équivaut à 1 seconde.
Connexion aux voies d'entrée
La seule connexion utilisateur employée en mode Mesure de la vitesse est vers l'entrée A du module. Les bornes des entrées B et Z ne sont pas utilisées dans ce mode.
Fournir une réponse