Fonctionnement du détecteur de fin de course basé sur la position 1756-PLS
Configurez un détecteur de fin de course à l'aide de points de consigne pour déclencher une activation (ON) et une désactivation (OFF) une fois, plusieurs fois ou de façon cyclique lors d'une rotation du résolveur.
point de consigne (SP)
Variable représentant la valeur ou l'état commandé du processus contrôlé dans une boucle de retour codeur.
Points de consigne Limite inférieure et Limite supérieure
Configurez des points de consigne de limites haute et basse permettant de déclencher l'activation d'une sortie. Lorsque le résolveur atteint ces points lors de sa rotation, la sortie spécifiée par OutputID est activée (ON) ou désactivée (OFF), comme indiqué dans cette image.

Configurez plusieurs paires de points de consigne sur une même rotation pour une même sortie. Par exemple, vous pouvez configurer pour s'activer à 15 °, se désactiver à 45 °, s'activer à 60 °, se désactiver à 100 °, etc., avec chaque paire de limites supérieure et inférieure représentant un point de consigne unique.
Points de consigne en maille
Les points de consigne en maille permettent de définir des cycles d'activation et de désactivation de sorties sur des intervalles spécifiques sans qu'il soit nécessaire de configurer des points de consigne inférieur et supérieur pour chaque intervalle. Dans ce cas, la série de transitions entre l'activation et la désactivation se produit dans la zone délimitée par les points de consigne inférieur et supérieur.
Par exemple, à partir de 45 °, vous souhaitez activer (ON) une sortie pendant 15 °, puis la désactiver (OFF) pendant 15 ° et répéter cette séquence jusqu'à 180 °, comme indiqué dans cette image. Configurez des points de consigne ACTIVE-DESACTIVE (ON-OFF) pour chacune des transitions ou bien utilisez les points de consigne en maille.

Si vous souhaitez utiliser les points de consigne en maille, vous devez remplir les champs suivants :
- Activer l'option Activer les points de consigne en maille - permet d'activer la fonction
- Position inférieure des points de consigne - début de la fenêtre de délimitation du cycle
- Position supérieure des points de consigne - fin de la fenêtre de délimitation du cycle
- Longueur de l'intervalle ACTIVE des points de consigne - longueur de l'intervalle sur lequel la sortie doit être activée
- Longueur de l'intervalle DESACTIVE des points de consigne - longueur de l'intervalle sur lequel la sortie doit rester désactivée avant d'être de nouveau activée
Fournir une réponse