Onglet État des sorties 1756-OF4, -OF8, OF6CI, -OF6VI

Utilisez l'onglet
Etat de sortie
sur l'onglet
Propriétés du module
pour configurer les limites de sortie des modules suivants :
  • 1756-OF4
  • 1756-OF8
  • 1756-OF6CI
  • 1756-OF6VI
Les informations sur la configuration du module sont stockées dans l'automate (controller). L'automate (controller) configure le module.
Utilisez l'onglet
Etat de sortie
pour :
  • Sélectionnez la voie à configurer.
  • Sélectionner l'état des sorties en mode Programme (program).
  • Choisir de passer à une valeur définie par l'utilisateur.
  • Visualiser la vitesse de rampe.
  • Sélectionner l'état des sorties en mode défaut (fault mode).
  • Sélectionnez la manière dont les sorties répondent en cas d'échec des communications en mode Programme (program).
Paramètres
Voie
Sélectionnez l'un des boutons de la voie pour en afficher les informations sur cet onglet.
Etat de sortie en mode Programme (program)
Spécifie l'état des sorties en mode Programme (program).
  • Maintenir le dernier état
    - Maintient la dernière valeur de la sortie en cours.
  • Valeur définie par l'utilisateur
    - Effectue la transition vers la valeur spécifiée par l'utilisateur lorsque l'automate (controller) propriétaire bascule en mode Programme (program). Entrez la valeur dans la zone.
Passer à la valeur définie par l'utilisateur
Choisissez d'appliquer l'effet de rampe à la sortie jusqu'à la valeur définie par l'utilisateur, à la
vitesse de rampe
spécifiée dans l'onglet
Limites
.
Taux de rampe
Affiche la vitesse de rampe. L'effet de rampe des sorties limite la vitesse à laquelle un signal de sortie analogique peut changer. Il évite ainsi aux transitions rapides dans les sorties d'endommager les modules externes contrôlés par les sorties. Définissez l'option
Vitesse de rampe
sur l'onglet
Limites
.
Etat de sortie en mode défaut (fault mode)
Spécifie l'état des sorties en mode défaut (fault mode).
  • Maintenir le dernier état
    - Maintient la dernière valeur de la sortie en cours.
  • Valeur définie par l'utilisateur
    - En cas de défaut, applique la transition vers la valeur spécifiée par l'utilisateur. Entrez la valeur dans la zone.
La communication entre un module de sortie et son automate (controller) est perdue lorsqu'un défaut se produit.
Echec de communication
Spécifie la manière dont les sorties répondent en cas d'échec des communications en mode Programme (program).
  • Laisser les sorties en état de mode Programme (program)
  • Modifier les sorties en état de mode défaut (fault mode)
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal