Calcul de la taille de sortie (1788-CN2DN)

Ce module vous permet de définir la taille des données de sortie de votre connexion I/O. Ce tableau indique la correspondance entre la taille de sortie sur l'onglet Créer/Généralités du module et le type de données (data type) utilisé pour la balise (tag).
type de balise (tag)
Taille de sortie
Nom du type de données (data type)
Type de données résultant
Nom du membre type
Sortie
n, où n est compris entre
Entre 1 et 123
AB:1788_CN2DN_QBytes:O:0
(où Q est remplacé par
4 multiplié par n)
CommandRegister AB:1788_CN2DN_CommandRegister:O:0
Données DINT[n]
 (où n = n moins 1)
Sortie
123
AB:1788_CN2DN_496Bytes:O:0
CommandRegister AB:1788_CN2DN_CommandRegister:O:0
Données DINT[123]
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal