Calcul de la taille de sortie (1756-DNB)
Ce tableau indique la correspondance entre la valeur
Taille de sortie
de l'onglet Général
de la boîte de dialogue Propriétés du module
et le type de données (data type) utilisé pour la balise (tag).type de balise (tag) | Taille de sortie | Nom du type de données (data type) | Nom du membre du type de données résultant |
Sortie | n, où n est compris entre Entre 1 et 123 | AB:1756_DNB_QBytes:O:0 (où Q est remplacé par 4 multiplié par n) | CommandRegister AB:1756_DNB_CommandRegister:O:0 Données DINT[n] (où n = n moins 1) |
Sortie | 123 | AB:1756_DNB_496Bytes:O:0 | CommandRegister AB:1756_DNB_CommandRegister:O:0 Données DINT[123] |
Fournir une réponse