Onglet Configuration des sorties 1756-IF4FXOF2F

Utilisez cet onglet pour configurer les voies de sortie du module 1756-IF4FXOF2F.
Dans cet onglet, vous pouvez :
  • Sélectionner la voie que vous voulez configurer
  • sélectionner l'état des sorties en mode Programme (program)
  • choisir de passer à une valeur définie par l'utilisateur
  • visualiser la vitesse de rampe
  • sélectionner l'état des sorties en mode défaut (fault mode)
  • sélectionner une option indiquant comment traiter les sorties en cas d'échec des communications en mode Programme (program).
    CONSEIL: Les informations de configuration du module sont stockées dans l'automate (controller) et celui-ci configure le module.
Paramètres
Voie
Sélectionnez l'un des boutons de la voie pour en afficher les informations sur cet onglet.
Mise à l’échelle
Entrer les valeurs de mise à l'échelle
  • Signal bas
    Entrez une valeur de mise à l'échelle basse dans les unités de signal du module. Cette valeur est mise à l'échelle à la valeur procédé bas.
  • Procédé bas
    Entrez une valeur en unités procédé utilisateur à laquelle le signal bas doit être calibré. Toutes les valeurs envoyées vers ou depuis le module sont exprimées en unités procédé.
  • Signal haut
    Entrez une valeur de mise à l'échelle haute dans les unités de signal du module. Cette valeur est mise à l'échelle à la valeur procédé haut.
  • Procédé haut
    Entrez une valeur en unités procédé utilisateur à laquelle le signal haut doit être calibré. Toutes les valeurs envoyées vers ou depuis le module sont exprimées en unités procédé.
Plage de sortie
Sélectionnez la plage de sortie de votre module de sorties analogiques :
  • de -10 à 10V
  • de 0 à 20 mA
    CONSEIL: ce champ n'apparaît que pour les modules non isolés.
Maintenir pour initialisation
Sélectionnez cette case pour que le module maintienne le signal de sortie inchangé jusqu'à ce que la valeur de sortie reçue de l'automate (controller) se trouve à 0,1 % de la pleine échelle de la valeur maintenue. La sortie assurera le maintien si :
  • une mise sous tension se produit (maintient à zéro) ;
  • une nouvelle connexion est établie (l'amène hors de l'état de défaut et la maintient à la valeur par défaut de la configuration précédente) ;
  • l'automate (controller) retourne en mode Exécution après le mode Programme (program) (il continue à se maintenir à la valeur configurée maintenue en mode Programme, voir l'onglet État de sortie)
Le maintien des voies de sortie permet à l'automate (controller) de se synchroniser avec la sortie, permettant des transitions de sortie uniformes et empêchant les transitoires rapides lorsque le contrôle reprend après une interruption. L'instruction PID bénéficie d'un redémarrage sans à-coup, caractéristique intégrée permettant l'utilisation du maintien pour l'initialisation.
La sortie peut ramper vers la valeur configurée maintenue lorsqu'une transition se produit. Dans ce cas, ce mouvement de rampe continue jusqu'à son achèvement ou jusqu'à ce que la valeur de sortie provenant de l'automate (controller) se trouve à 0,1 % du signal de sortie. Lorsque la case Maintien pour initialisation n'est pas cochée, la sortie passe aussi rapidement que possible à la première valeur commandée par l'automate (controller).
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal