Mise à l'échelle et mesure de la position du module - 1756-PLS

La position d'enchaînement, appelée également valeur de rebouclage, définit la valeur d'enchaînement du résolveur. Configurez le module 1756-PLS pour que son fonctionnement s'appuie sur des unités de procédé, telles que les degrés. Ces caractéristiques se situent dans la sous-structure de l'axe (axis) des types de données (data type) définis par le module
AB:1756 PLS:C:0
.
Points d'enchaînement
RolloverCounts (points d'enchaînement) correspond au nombre de points qui, une fois atteint, fait repasser le module 1756-PLS à zéro. Dans le cas d'une rotation simple, RolloverCounts est égal à 4 095.
Position d'enchaînement
RolloverPosition (position d'enchaînement) correspond à la position qui, une fois atteinte, fait repasser le module 1756-PLS à zéro. Par exemple, pour effectuer des mesures en degrés, réglez la position d'enchaînement (RolloverPosition) sur 359. Ce tableau fournit des exemples de position d'enchaînement (RolloverPosition) et de points d'enchaînement (RolloverCount).
Unités de mesure
Position d'enchaînement
Points d'enchaînement
Degrés
359
4095
Dixièmes de degré
3599
4095
Pourcentage
99
4095
Centièmes de pourcentage
9999
4095
Millimètres pour un produit mesurant 150 mm
149
4095
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal