Sorties du module - 1756-HSC
Le module 1756-HSC possède 4 sorties, isolées par paires (0 et 1, 2 et 3). Chaque sortie fournit le courant à partir d'une tension externe de 30 V c.c. maximum. Vous devez connecter une alimentation externe à chaque paire de sorties. Les sorties peuvent produire 1 A c.c. et sont commandées par le matériel. Elles sont activées ou désactivées en moins de 50 ms lorsque la valeur de comptage appropriée a été atteinte.
Contrôle de l'état ACTIVE/DESACTIVE de la sortie
Chaque sortie du module 1756-HSC peut être activée et désactivée à votre seule discrétion. Le fonctionnement de la ou des sorties reliées à un compteur est indépendant des scrutations de l'automate (controller).
Par exemple, un module 1756-HSC peut être programmé pour activer une sortie lorsque la valeur du comptage atteint 2 000 et maintenir la sortie activée pendant 3 000 points. Dans ce cas, la valeur d'activation doit être programmée pour 2 000 points et la valeur de désactivation pour 5 000 points.

IMPORTANT:
dans le fonctionnement en compteur codeur X1 et codeur X4, les valeurs sont spécifiées en nombres (de 0 à 16 millions). En fonctionnement en mode Mesure de la vitesse, les valeurs sont spécifiées en fréquence (500 kHz maximum).
Jusqu'à deux fenêtres Activation-Désactivation peuvent être utilisées pour chaque sortie.
Ces fenêtres peuvent être superposées comme partie d'un fonctionnement de l'évolution du front montant. Dans ce cas, les conditions de la sortie maintiennent la condition d'activation de l'une ou l'autre fenêtre.

Forçage manuel des sorties
Les sorties peuvent être activées ou désactivées par une application de programme à relais.
Affectation des sorties aux compteurs
En établissant des données de configuration, vous pouvez affecter les sorties du module à n'importe lequel des divers compteurs. Vous pouvez affecter jusqu'à 2 sorties à un compteur donné. Toutefois, une sortie ne peut être affectée qu'une seule fois à un compteur ; il n'est pas possible d'utiliser la même sortie avec 2 compteurs différents.
Fonctionnement des sorties
Lorsque les sorties du module 1756-HSC sont activées et affectées à un compteur, elles fonctionnent selon le mode ACTIVE-DESACTIVE.
Par exemple, supposons que le module a été programmé de façon à activer une sortie lorsqu'une valeur de comptage de 2 000 a été atteinte. De plus, supposons que l'utilisateur veuille que la sortie reste activée pendant une période de 3 000 points et qu'elle soit ensuite désactivée. Le résultat final serait que les sorties seraient activées à la valeur 2 000, resteraient activées pendant une période de 3 000 points supplémentaires et seraient désactivée à 5 000. Les valeurs d'activation et de désactivations sont circulaires autour de zéro.
En mode Mesure de la vitesse, les valeurs ON et OFF associées à chaque sortie représentent une valeur de fréquence au lieu d'une valeur de comptage. La valeur de fréquence maximale pouvant être entrée dans une valeur d'activation ou de désactivation est de 500 KHz.

IMPORTANT:
les fenêtres ACTIVE-DESACTIVE du Module 1756-HSC peuvent être modifiées à tout moment après l'initialisation du Module.
Liaison des sorties aux compteurs
Vous pouvez lier n'importe quelle sortie à n'importe quelle entrée d'un compteur sur le RTB (bornier débrochable) du module. De cette façon, il est possible d'utiliser les sorties pour remettre à zéro un compteur ou de mettre des compteurs en cascade. En cas d'utilisation des sorties de cette manière, assurez-vous que les bornes des entrées correctes sont utilisées pour faire l'interface avec la tension de sortie appropriée.
Hystérésis
Le module 1756-HSC contient une hystérésis fixe de +/- 1 comptage, basée sur le codeur. Le module fonctionne en inversé si le sens de rotation se fait en arrière.
Fournir une réponse