Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - onglet Info. Interface SERCOS (1756-M03SE, -M08SE, -M16SE; 1768-M04SE; 1784-PM16SE)

Cet onglet permet de surveiller en ligne la boucle SERCOS d'un module d'axes 1756-M03SE, 1756-M08SE, 1756-M16SE, 1768-M04SE ou 1784-PM16SE.
Paramètres
Communication de la boucle Phase
Affiche la phase de communication de la boucle SERCOS :
  • 0 - Intégrité de la boucle
  • 1 - Appel
  • 2 - Identité
  • 3 - Configuration
  • 4 - Communication cyclique
Type de défaut
Affiche le type de défaut actuel, le cas échéant, pour la boucle SERCOS. Les valeurs possibles sont les suivantes :
  • Aucun défaut
  • Boucle ouverte
  • Pas de communication
  • Pas de réponse
  • Erreur de temporisation
  • Station en double
  • Stations en excès sur la boucle
  • Vitesse de données incorrecte
  • Temps de cycle incorrect
Débit en bauds (baud rate) détectée
Affiche le débit en bauds (baud rate) de la boucle SERCOS.
Rafraîchir
Sélectionnez ce bouton pour mettre à jour cette page. Ces informations ne s'actualisent pas automatiquement.
Assistant de création
les champs suivants ne s'affichent que si vous visualisez cet onglet à l'aide de l'assistant de création.
Champ
Description
Suivant>
Sélectionnez ce bouton pour afficher la page suivante de l'assistant de création.
<Précédent
Sélectionnez ce bouton pour afficher la page précédente de l'assistant de création.
Terminer>>
Sélectionnez ce bouton pour fermer l'assistant de création.
Noms d'état
Les champs suivants ne s'affichent que si vous visualisez cet onglet via les feuilles de Propriétés du module.
État
Affiche l'état de l'automate (controller) concernant le module.
Nom de l'état
Description
En attente
État transitoire pendant la procédure d'arrêt
Anormal
Impossible de communiquer avec le module. Si le statut est Anormal, l'onglet Connexion affiche le défaut.
Validation en cours
État transitoire précédant la connexion au module
Connexion en cours
État lors de l'établissement de la connexion au module
Exécution
Le module communique et tout fonctionne normalement
Fermeture
Fermeture des connexions
Inactivé
La connexion au module est bloquée
En attente
Une connexion à ce module n'a pas encore été établie pour l'une des raisons suivantes :
  • le parent n'a pas encore établi de connexion avec le module
  • le parent est bloqué
  • le parent est défectueux
Hors ligne
vous n'êtes pas en ligne
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal