Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - onglet Liste de scrutation (1756-DNB, 1788-DNBO)
Utilisez cet onglet pour activer/désactiver la fonction AutoConfig de certains scrutateurs DeviceNet et pour définir la taille d'attribution à utiliser.
CONSEIL:
la fonction AutoConfig est activée uniquement lorsque le scrutateur est en mode Arrêt et que l'AutoConfig est activé.
Paramètres
Mode scrutateur
Affiche le mode scrutateur du module, lorsque vous êtes en ligne. Les valeurs correctes sont ARRET et EXECUTION. Ce champ reste vide lorsque vous êtes hors ligne ou lorsque la connexion au module échoue.
Activer AutoConfig
Cochez ou décochez cette case pour activer ou désactiver la fonction AutoConfig. Lorsqu'elle est cochée, deux messages SetAttributeSingle sont envoyés au module ; l'un pour définir l'attribution I/O et l'autre pour activer AutoConfig. Lorsqu'elle est désactivée, un message est envoyé au module pour désactiver AutoConfig.
Cette case est désactivée lorsque le mode Scrutateur est sur ARRET.
Taille d'attribution I/O
Sélectionnez la taille des cartes mémoire d'entrée et de sortie que le scrutateur attribue à chaque dispositif détecté sur le réseau. Les valeurs correctes sont comprises 0 et 32 octets par nœud.
Stations dans la liste de scrutation
Ces nœuds représentent les dispositifs dont dispose le scrutateur dans sa liste de scrutation interne
Rafraîchir
Sélectionnez ce bouton pour mettre à jour cette page.
CONSEIL:
Ces informations ne s'actualisent pas automatiquement.
CONSEIL:
les champs suivants ne s'affichent que si vous visualisez cet onglet à l'aide de l'assistant de création.
Suivant>
Sélectionnez ce bouton pour afficher la page suivante de l'assistant de création.
<Précédent
Sélectionnez ce bouton pour afficher la page précédente de l'assistant de création.
Terminer>>
Sélectionnez ce bouton pour fermer l'assistant de création.
CONSEIL:
Les champs suivants ne s'affichent que si vous visualisez cet onglet via les feuilles de Propriétés du module.
État
Affiche l'état de l'automate (controller) concernant le module.
Nom de l'état | Description |
En attente | État transitoire pendant la procédure d'arrêt |
Anormal | Impossible de communiquer avec le module. Si le statut est Anormal, l'onglet Connexion affiche le défaut. |
Validation en cours | État transitoire précédant la connexion au module |
Connexion en cours | État lors de l'établissement de la connexion au module |
Exécution | Le module communique et tout fonctionne normalement |
Fermeture | Fermeture des connexions |
Inactivé | La connexion au module est bloquée |
En attente | Une connexion à ce module n'a pas encore été établie pour l'une des raisons suivantes : le parent n'a pas encore établi de connexion avec le module le parent est bloqué le parent est défectueux |
Hors ligne | vous n'êtes pas en ligne |
Fournir une réponse