Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - Onglet RSNetWorx (1756-DNB, 1769-SDN, 1784-PCIDS, 1788-CN2DN, 1788-DNBO, 1788-EN2DN)
Utilisez cet onglet pour :
- Lancer RSNetWorx de DeviceNet
- associer un fichier DeviceNet au module
- Fichier projet DeviceNet
- Numéro d’emplacement du scrutateur DeviceNet
Paramètres
Fichier DeviceNet
Affiche le nom du fichier DeviceNet que vous souhaitez associer au module. Ce champ est vierge par défaut.
Parcourir
Sélectionnez ce bouton pour rechercher un fichier à associer au module.
Trouvé dans
Affiche l'emplacement où le fichier DeviceNet a été trouvé. Si le fichier est introuvable, ce champ n’apparaît pas dans la boîte de dialogue.
Bouton Lancer RSNetWorx pour DeviceNetSélectionnez ce bouton pour lancer RSNetWorx for DeviceNet, afin de parcourir ou modifier le réseau DeviceNet. Les données réseau sont stockées dans le fichier DeviceNet (*.dnt).
Pour les réseaux DeviceNet, ce bouton reste inactivé à moins d'avoir spécifié l'un des éléments suivants :
État
Affiche l'état de l'automate (controller) concernant le module :
Cet état : | Indique : |
En attente | État transitoire pendant la procédure d'arrêt |
Anormal | L'automate (controller) est incapable de communiquer avec le module Si le statut est Anormal, l'onglet Connexion affiche le défaut. |
Validation en cours | État transitoire précédant la connexion au module |
Connexion en cours | État lors de l'établissement de la connexion au module |
Exécution | Le module communique et tout fonctionne normalement |
Fermeture | Fermeture des connexions |
Inactivé | La connexion au module est bloquée |
En attente | Une connexion à ce module n'a pas encore été établie pour l'une des raisons suivantes : le parent n'a pas encore établi de connexion avec le module le parent est bloqué le parent est défectueux |
Hors ligne | vous n'êtes pas en ligne |
Fournir une réponse