Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - onglet Diagnostics des ports (1756-ENET)

Utilisez l'onglet Diagnostics des ports pour afficher l'état des performances du réseau Ethernet. Par exemple, vous pouvez :
  • afficher les compteurs d'octets et de paquets ;
  • afficher les collisions de réseau ;
  • afficher les erreurs réseau ;
  • réinitialiser et effacer tous les compteurs d'état du réseau.
Paramètres
Le module 1756-ENET tient le compte de diverses fonctions du protocole Ethernet de façon que vous puissiez les examiner pour essayer de diagnostiquer un problème lorsque votre réseau ne fonctionne pas comme prévu. Ces compteurs Ethernet peuvent être remis à zéro et recommencer à compter à l'aide du bouton Remise à zéro des counters.
Compteurs Ethernet
Ces éléments d'état du réseau vous permettent de voir l'état des octets et des paquets reçus et envoyés.
Collisions
Ces éléments d'état du réseau vous permettent de voir les collisions de réseaux en fonction des éléments ci-dessous.
  • Simple
    : nombre de trames correctement transmises ayant rencontré une seule collision
  • Multiple
     : nombre de trames correctement transmises ayant rencontré plusieurs collisions.
  • Retardé
    : nombre de fois où une collision est détectée après les 512 premières unités de temps bits de la transmission d'un paquet
  • Excessif
    : nombre de trames pour lesquelles la transmission a échoué en raison d'un nombre de collisions excessif
Erreurs
Ces éléments d'état du réseau vous permettent de voir les erreurs réseau en fonction des éléments ci-dessous.
  • Alignement
    : nombre de trames reçues dont la longueur n'est pas un nombre entier d'octets
  • FCS (Frame Check Sequence)
     : nombre de trames reçues qui s'avèrent incorrectes à la vérification FCS.
  • Test SQE
    : nombre de fois où le message d'ERREUR DE TEST SQE est généré
  • Transmissions différées
    : nombre de transmissions différées par le réseau occupé
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal