Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - onglet Configuration des ports (1756-ENET, -ENBT, -ENBF; 1788-EN2DN)

Utilisez cet onglet pour configurer les adresses IP et BOOTP pour les modules 1756-ENET, 1756-ENBT, 1756-ENBF et 1788-EN2DN. Par exemple, vous pouvez :
  • définir votre adresse IP ;
  • définir votre masque de sous-réseau ;
  • définir votre adresse de passerelle ;
  • définir votre nom de domaine ;
  • définir vos adresses de serveur DNS principal et secondaire ;
  • Activer ou désactiver BOOTP pour rechercher l'adressage DNS.
Paramètres
La section ci-dessous décrit chaque champ de saisie de l'onglet Configuration du module 1756-ENET. Les valeurs par défaut sont indiquées en gras.
Adresse IP
L'adresse IP identifie chaque station du réseau IP (ou du système de réseaux connectés). Chaque station TCP/IP d'un réseau (y compris le module Ethernet) doit avoir une adresse IP unique.
Cette valeur doit correspondre à l’adresse IP entrée sur l’onglet général. Si la valeur est incorrecte sur l'onglet général, l'automate (controller) ne saura comment atteindre le module ENet s'il réside sur un réseau Ethernet, et non pas dans un châssis local.
Si vous reconfigurez le module ENet avec une adresse IP différente, lorsque vous sélectionnez le bouton « Set » vous risquez de perdre la communication avec votre module jusqu'à ce que vous retourniez et établissiez la nouvelle adresse IP sur l'onglet général et que vous chargiez à nouveau l'automate (controller).
L'adresse IP contient 32 bits et se compose d'une partie ID du réseau et une partie ID de l'hôte. Chaque réseau est de classe A, classe B ou classe C. La classe d'un réseau détermine la façon dont l'adresse IP est formatée.
Chaque station du même réseau physique doit avoir une adresse IP de la même classe et le même ID de réseau. Chaque station d'un même réseau doit avoir un ID d'hôte différent qui lui donne une adresse IP unique.
Les adresses IP se composent de quatre nombres entiers décimaux (0-255) séparés par des points où chaque nombre entier représente la valeur d'un octet de l'adresse IP.
CONSEIL: le premier octet de l'adresse IP ne peut pas être 127 ou un nombre supérieur à 223. Si vous entrez l'une de ces valeurs et que vous tentez de charger cette configuration à l'aide du bouton Définir, un message d'erreur s'affiche et aucune valeur n'est chargée dans le module.
Par exemple, l'adresse IP 32 bits suivante :
00000011 00000000 00000000 00000001 s'écrit sous la forme 3.0.0.1.
Vous pouvez déterminer la classe d'une adresse IP à l'aide du premier entier de l'adresse IP à décimales séparées par des points comme suit :
Plage de
premier entier
Classe
Plage de
premier entier
Classe
0 -127
A
192 - 223
C
128 -191
B
224 - 255
autre
CONSEIL: Astuce : Contactez votre administrateur réseau ou le centre d'informations de réseau pour obtenir une adresse IP unique à attribuer à votre module.
Masque de sous-réseau
L'adressage de sous-réseau est une extension de l'adresse IP qui permet à un site d'utiliser un ID de réseau unique pour les réseaux physiques multiples. Le routage à l'extérieur du site continue par la division de l'adresse IP en un ID de réseau et un ID d'hôte via la classe. A l'intérieur d'un site, le masque de sous-réseau est utilisé pour rediviser l'adresse IP en une partie ID de réseau personnalisée et une partie ID d'hôte. Ce champ est défini sur 0.0.0.0 par défaut.
Par exemple, utilisez Réseau 2 (réseau de classe B) dans l'exemple précédent, puis ajoutez un autre réseau physique. La sélection du masque de sous-réseau suivant ajouterait deux bits d'ID de réseau supplémentaires, permettant d'obtenir quatre réseaux physiques :
11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0
Deux bits de l'ID d'hôte classe B ont été utilisés pour étendre l'ID de réseau. Chaque combinaison de bits unique de la partie ID d'hôte, où les bits de masque de sous-réseau sont de 1, définit un réseau physique différent.
La nouvelle configuration est :
1756enetex
Un second réseau avec les hôtes D et E a été ajouté. La passerelle G2 relie le réseau 2.1 au réseau 2.2. Les hôtes D et E utilisent la passerelle G2 pour communiquer avec les hôtes non situés sur le réseau 2.2. Les hôtes B et C utilisent la passerelle G pour communiquer avec les hôtes non situés sur le réseau 2.1. Lorsque B communique avec D, G (passerelle configurée pour B) achemine les données de B à D à travers G2.
Adresse de passerelle
Une passerelle relie des réseaux physiques individuels dans un système de réseaux. Lorsqu'une station a besoin de communiquer avec la station d'un autre réseau, une passerelle transfère les données entre les deux réseaux. La figure suivante montre la passerelle G reliant Réseau 1 à Réseau 2.
1756enetex2
Lorsque l'hôte B ayant l'adresse IP 128.2.0.1 communique avec l'hôte C, il sait, d'après l'adresse IP de C, que C se trouve sur le même réseau. Dans un environnement Ethernet, B peut alors résoudre l'adresse IP de C vers une adresse MAC (via ARP) et communiquer directement avec C.
Lorsque l'hôte B communique avec l'hôte A, il sait, d'après l'adresse IP de A, que A se trouve sur un autre réseau (les ID de réseau sont différents). Pour pouvoir envoyer des données à A, B doit avoir l'adresse IP de la passerelle reliant les deux réseaux. Dans cet exemple, l'adresse IP de la passerelle sur le réseau 2 est 128.2.0.3.
La passerelle a deux adresses IP (128.1.0.2 et 128.2.0.3). La première doit être utilisée par les hôtes du réseau 1 et la seconde par les hôtes du réseau 2. Pour être utilisable, la passerelle d'un hôte doit être adressée à l'aide d'un ID de réseau correspondant à son propre ID de réseau.
Ce champ est défini sur 0.0.0.0 par défaut.
Nom de domaine
Vous pouvez entrer l’entrée du DNS pour le module. Ce champ peut être laissé vide.
Adresse de serveur DNS principal/secondaire
Cette option de configuration permet à un serveur d'accepter une adresse « à base de texte » et effectuer une recherche dans une base de données pour convertir cette adresse en adresse IP utilisable par le réseau. Si un message utilise une adresse de nom d'hôte, il doit être converti en une adresse IP avant de pouvoir être envoyé à l'automate (controller) cible. Lorsque le module Ethernet de l'automate (controller) envoyant les données comprend une adresse de serveur DNS configurée, le serveur DNS est utilisé pour prendre l'adresse de nom d'hôte et la convertir en adresse IP du module Ethernet cible et le message peut alors être envoyé. Les deux champs sont définis sur 0.0.0.0 par défaut.
Activer Bootp
BOOTP (protocole d'initialisation) est un protocole de faible niveau qui fournit des configurations aux autres stations d'un réseau TCP/IP avec des plates-formes DOS, Microsoft Windows, Windows NT, Windows 95, VMS et HP- UNIX. Les fichiers de configuration BOOTP vous permettent d'affecter automatiquement des adresses IP au module Ethernet. Vous pouvez également obtenir des masques de sous-réseau et des adresses de passerelle à partir de BOOTP. BOOTP est activé par défaut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal