Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - onglet Erreurs de protocole de la voie B (1756-DHRIO)

Utilisez cet onglet pour visualiser les erreurs de protocole de la voie B. Cet onglet évalue la liaison des I/O décentralisées et l'état du récepteur et du transmetteur du scrutateur I/O décentralisées.
I/O (entrée/sortie)
Dispositifs qui transmettent des données vers le Controller et/ou reçoivent des données provenant du Controller.
Dans cet onglet, vous pouvez :
  • visualiser les erreurs de réception ;
  • visualiser les erreurs de transmission ;
  • visualiser les erreurs de transmission des E/S (I/O) ;
  • remettre un compteur à zéro ;
  • actualiser tous les champs avec des données provenant du module
    module
    Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
    CONSEIL: la description des champs de cet écran peut être trouvée dans la
    présentation de l'onglet Erreurs de protocole de la voie A du 1756-DHRIO
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal