Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - onglet Etat de la liaison de la voie A (1756-DHRIO)
Utilisez cet onglet pour visualiser les informations sur l'état, les cartes, les compteurs et les blocstransferts de la voie A. Cet onglet concerne les modules 1756-DHRIO.
Dans cet onglet, vous pouvez :
- visualiser le statut de liaison de la liaison RIO ;I/O (entrée/sortie)Dispositifs qui transmettent des données vers le Controller et/ou reçoivent des données provenant du Controller.
- Afficher le débit en bauds de la liaison I/O décentraliséesvitesse de transmissionVitesse de transmission entre les dispositifs d'un réseau. Tous les dispositifs doivent communiquer en utilisant la même vitesse de transmission.
- visualiser le nombre de réessais autorisés ;
- visualiser des informations sur l'adaptateur ;
- visualiser les compteurs de liaison ;
- visualiser les compteurs de blocstransferts ;
- remettre les compteurs à zéro ;
- actualiser tous les champs avec des données provenant du modulemoduleDispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Paramètres
Etat de liaison
Affiche l'état de la liaison I/O à distance connectée à la voie de destination :
- En ligne
- Configuration d'une nouvelle liste de scrutationEn cours d'établissement d'une nouvelle liste de scrutation dans le scrutateur RIO pour cette voie
- Hors ligne (pas de liste de scrutation)Aucune liste de scrutation n'existe dans le scrutateur RIO pour cette voie
- Tous les adaptateurs bloquésTous les adaptateurs de la liste de scrutation sont en état d'inhibition
- Chevauchement de rackLe scrutateur RIO a déterminé l'existence de chevauchements d'adressesadresseTerme relatif à un processeur PLC-5 ou SLC. Les adresses de fichier, d'élément et de bit (par exemple, N:7/0) n'existent plus dans ControlLogix. La mémoire est à présent allouée et désignée à l'aide de tags.
- Scrutateur en doublePlusieurs scrutateurs essaient de contrôler les I/O
- Dépassement du nombre maximal de dispositifsLe scrutateur RIO a détecté trop de dispositifs
- Erreur de transmissionLe scrutateur RIO a reçu une erreur de transmission
- Interruption apocrypheLe scrutateur RIO a détecté une interruption non identifiée
- Aucun adaptateur trouvéLe scrutateur RIO n'a pas trouvé d'adaptateur
- Babillage détectéle scrutateur n'a pas réussi à obtenir une période tranquille sur la liaison pour commencer à transmettre
Débit en bauds (baud rate)
Affiche le débit en bauds (baud rate) de la liaison RIO sur la voie sélectionnée :
- 57,6 K (débit en bauds (baud rate) par défaut de la liaison RIO)
- 115,2K
- 230,4 K (débit en bauds (baud rate) par défaut de la liaison DH+)CONSEIL: l'applicationLogix Designerdétecte automatiquement la voie configurée pour RIO lorsque vous créez des modules enfants sous le module 1756-DHRIO. Si les voies A et B utilisent toutes deux la liaison DH+, vous ne pourrez pas créer de modules enfants sous le module 1756-DHRIO. Si les voies A et B utilisent toutes deux la liaison RIO, vous devrez choisir la voie souhaitée pour les modules enfants à utiliser.
Réessais autorisés
Affiche le nombre de tentatives que le scrutateur a essayées pour communiquer avec un adaptateur avant de le déclarer anormal.
Adaptateurs
Le champ : | Affiche le nombre des : |
Anormal | adaptateurs anormaux détectés par le scrutateur |
En ligne | adaptateurs ayant répondu au moins une fois |
Inactivé | entrées de la liste de scrutation unique qui sont inhibées |
Unique | adaptateurs uniques dans la liste de scrutation. Un adaptateur peut figurer plusieurs fois dans la liste de scrutation de sorte qu'il est scruté plusieurs fois. |
Compteurs de la liaison
Le tableau qui suit décrit les compteurs de diagnostic qui se rapportent à la liaison RIO sur la voie sélectionnée.
Le champ : | Affiche le nombre des : |
Réessaies sur la liaison | réessais réels effectués sur la liaison |
Messages envoyés | demandes envoyées |
Messages reçus | bonnes réponses |
Temps de dépassement de l'adaptateur | échecs de l'adaptateur à répondre dans le délai normal de réponse alloué |
Scrutateur en double | Plusieurs scrutateurs essaient de contrôler les I/O |
Counters de blocstransferts
Le tableau qui suit décrit les compteurs de diagnostic qui se rapportent aux blocstransferts (BT) pour la voie sélectionnée.
Le Counter : | Indique : |
Dépassement de temps de la demande | la demande de BT est restée sans réponse pendant quatre secondes |
Erreur de contrôle global | Le contrôle global de la réponse BT ne correspondait pas au contrôle global calculé par le scrutateur |
Discordance de type | Le scrutateur a demandé une lecture mais a obtenu une réponse écrite |
Discordance de longueur | Le scrutateur a demandé une longueur qui diffère de celle du module BT |
Non sollicité | Le scrutateur a reçu une demande BT non sollicitée d'un module BT |
Ecriture non réussie | L'octet d'état de la réponse à l'écriture a indiqué un échec d'écriture octet Emplacement de mémoire constitué d'un groupe de 8 bits. |
Le module a demandé trop de données | Le scrutateur a offert l'écriture de X mots mais le module BT a demandé X+ mots. |
Réinitialiser
Sélectionnez ce bouton pour remettre à zéro tous les compteurs de liaison.
Rafraîchir
Sélectionnez ce bouton pour rafraîchir tous les champs ayant des données provenant du module.
Fournir une réponse