Onglet Limites 1756-OF6CI, -OF6VI

Utilisez cet onglet pour configurer les limites de sortie sur les modules 1756-OF6CI et 1756-OF6VI.
Utilisez l'onglet
Limites
pour :
  • Sélectionner la voie à configurer
  • Entrer des limites de blocage
  • Activer un effet de rampe en mode Run
  • Activer ou désactiver toutes les alarmes
  • Maintenir les alarmes hautes et basses même après la fin de la condition
  • Maintenir l'alarme de vitesse de rampe même après la fin de la condition
    CONSEIL: Les informations de configuration du module sont stockées dans l’automate et celui-ci configure le
    module
    automate (controller)
    Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
    #ait_466753_expandable_464781.
    module
    Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Paramètres
Voie
Sélectionnez l'un des boutons de voies pour afficher les informations sur l'onglet Configuration des alarmes.
Limites
Entrez des valeurs limites pour :
  • Limite haute de blocage
    - La valeur la plus élevée qu'une voie de sortie est autorisée à atteindre dans le processus de commande
  • Limite basse de blocage
    - La valeur la plus basse qu'une voie de sortie est autorisée à atteindre dans le processus de commande
Rampe en mode Run
Sélectionnez cette case pour activer l'effet de rampe en mode Exécution. L'effet de rampe se produit entre le niveau de sortie en cours et toute nouvelle valeur de sortie reçue. La sortie n'est autorisée à passer à la limite de vitesse de rampe configurée que toutes les 35 millisecondes.
Taux de rampe
Entrez la fréquence maximale de changement qu'une sortie peut atteindre en unités procédé/seconde. Cela sert aussi de point déclencheur pour une alarme de limite de vitesse de rampe lorsque la Phase en mode Run est sélectionnée. Vous pouvez également utiliser la limite de taux de rampe pour appliquer un effet de rampe à une valeur définie par l'utilisateur dans le mode
Mode Exécution
Mode du Controller dans lequel la logique est exécutée, les entrées sont lues, le program est scruté et les sorties sont activées et désactivées. Dans ce mode, les opérations d'édition sont restreintes. Si l'interrupteur à clé est positionné sur la position correspondant au fonctionnement à distance, le Controller est alors en mode Exécution à distance.
Programme ou
Mode programme (program)
Mode de l'automate (controller) dans lequel la logique n'est pas exécutée, les sorties ne sont pas contrôlées et les opérations d'édition sont disponibles. Si l'interrupteur à clé est positionné sur A distance, l'automate (controller) est alors en mode Programme (program) REM.
Défaut. Une copie non modifiable du taux de rampe est affichée dans l’onglet État de sortie.
Mode défaut
Mode dans lequel entre le Controller lorsqu'un défaut majeur survient et que ce dernier n'est pas traité par une Fault routine ou un program de gestion des défauts du Controller. La plupart des opérations se comportent comme si le Controller était en mode Program, mais il n'est pas possible de repasser en mode Run sans corriger le problème.
Désactiver alarmes
Sélectionnez cette case pour désactiver les alarmes pour la voie en cours. Si la case est cochée, toutes les entrées d'alarmes sous la case sont désactivées.
Les alarmes Blocage haut et Blocage bas (voir plus haut) sont également désactivées, mais les limites réelles sont elles-mêmes encore effectives et donc indiquées au-dessus de la case à cocher de désactivation.
Verr. alarmes de limite
Sélectionnez cette case pour maintenir les alarmes de limite haute et basse même après la fin de la condition. Les alarmes des seuils haut et bas sont activées si le niveau de sortie requis est au­delà de l'une ou l'autre limite (> haute ou <basse).
Verrouiller alarme de vitesse
Sélectionnez cette case pour maintenir l'alarme de vitesse même après la fin de la condition. L'alarme de vitesse de rampe est activée s'il existe un changement minimum d'entrée entre les échantillons d'une voie.
Déverrouiller
Sélectionnez ce bouton pour déverrouiller la condition d'alarme adjacente. Sélectionnez Déverrouiller tout pour déverrouiller toutes les alarmes pour la voie.
Barre de défilement
Utilisez cette barre pour visualiser où les valeurs de déclenchement de limite d'application sont réglées pour votre application. Vous pouvez également faire glisser les indicateurs d'alarme de l'application pour régler les tags déclencheurs.
CONSEIL: Pour changer les points déclencheurs par nombres entiers seulement, maintenez enfoncée la touche Maj pendant que vous faites glisser le marqueur sur la barre de défilement.
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal