Taille d'entrée et de sortie (1771-ACN15 et 1771-ACNR15)
Au moment de la création du module, vous devez spécifier une taille d'entrée et une taille de sortie dans l'application
Logix Designer
. Ces paramètres prennent en compte le nombre d'emplacements du châssis et le mode d'adressage des emplacements utilisés. Les modes d'adressage se définissent à l'aide des interrupteurs DIP présents sur le châssis et peuvent comporter 2 emplacements, 1 emplacement et 1/2 emplacement. A chaque emplacement, en commençant par l'emplacement 0 en mode d'adressage 1 emplacement, est assigné un mot d'entrée et/ou un mot de sortie (16 bits, un groupe d'I/O).Un groupe d' I/O est un groupe d'entrées et/ou de sorties, chacun correspondant à un mot dans les tableaux d'image d'entrée et/ou de sortie.
Servez-vous de ce tableau pour comprendre la corrélation entre tailles de châssis, modes d'adressage et configuration des tailles d'entrée et de sortie dans le logiciel RSLogix.
Taille de châssis | Adressage à 2 emplacements | Adressage à 1 emplacements | Adressage 1/2 emplacement |
4 emplacements | 2 | 4 | 8 |
8 emplacements | 4 | 8 | 16 |
12 emplacements | 6 | 12 | 24 |
16 emplacements | 8 | 16 | 32 |
Vous trouverez ci-après un exemple de mode d'adressage 1 emplacement et de configuration des tailles d'entrée et de sortie dans l'application
Logix Designer
.Pour un châssis à 8 emplacements utilisant un mode d'adressage 1 emplacement, 8 mots de données d'entrée et/ou de sortie 16 bits sont produits et/ou consommés. Par conséquent, si vous avez un châssis à 4 emplacements qui utilise le mode d'adressage 1 emplacement, vous pouvez spécifier une taille d'entrée et/ou de sortie comprise entre 1 et 4, selon l'emplacement physique des modules d'entrée et de sortie.
Fournir une réponse