Onglet Diagnostics 1756-OB8EI
Utilisez cet onglet de diagnostic pour réinitialiser les fusibles électroniques pour chaque point de sortie sur les modules 1756-OB8EI.
Paramètres
Fusible électronique
Utilisez ce bouton pour réinitialiser le fusible électronique pour chaque point de sortie.
Cette fonction, active en permanence, est une combinaison des deux diagnostics. Elle détecte si le point de sortie subit une surcharge thermique ou si le fusible électronique du point de sortie s'est déclenché.
Une surcharge se produit lorsque le module devient trop chaud en raison d'un débit de courant excessif. Le diagnostic de court-circuit est défini lorsque la sortie est directement mise à la terre.
Fournir une réponse