Configuration du compteur - 1756-HSC
Utilisez cet onglet pour configurer les compteurs pour les voies 0 et 1 du module 1756-HSC.
Paramètres
CONSEIL:
ces définitions de paramètres sont les mêmes pour les deux voies, avec des valeurs spécifiques applicables à chaque voie.
Mode opérationnel
Choisissez le mode à utiliser pour la lecture des impulsions d'entrée vers le module. Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Mode Compteur (par défaut)
- Mode codeur x1
- Mode codeur x4
- Compteur inutilisé
- Mode Fréquence
Le module 1756-HSC/B possède plusieurs modes parmi lesquels vous pouvez choisir :
- Mode Taux périodique
- Mode Taux continu
Mode de stockage
Choisissez le mode à utiliser pour le stockage du comptage, ainsi que le comportement du compteur. Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Mode sans stockage (par défaut)
- Mode stocker et continuer
- Mode stocker, attendre et reprendre
- Mode stocker et réinitialiser, attendre et démarrer
- Mode stocker et réinitialiser puis démarrer
Rollover
Entrez une valeur à laquelle le compteur revient à 0 et recommence à compter. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 (par défaut) et 16 777 214.
CONSEIL:
cette valeur doit être égale à 0 lorsque le mode opérationnel est défini sur le mode Fréquence dans le module 1756-HSC Series A.
cette valeur doit être égale à 0 lorsque le mode opérationnel est défini sur le mode période/vitesse ou continu/vitesse dans le module 1756-HSC/B.
Présélection
Entrez la valeur prédéfinie de la voie à partir de laquelle le module commence à compter. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 (par défaut) et 16 777 214.
IMPORTANT:
cette valeur ne peut pas être supérieure à la valeur d'enchaînement.
CONSEIL:
cette valeur doit être égale à 0 lorsque le mode opérationnel est défini sur le mode période/vitesse ou continu/vitesse dans le module 1756-HSC/B.
Échelle de comptage
Entrez la valeur à laquelle mesurer plusieurs périodes d'entrée. Cela permet d'améliorer la précision de la mesure. La valeur que vous entrez est basée sur votre module et le paramètre Mode opérationnel.
Pour le module 1756-HSC/A :
- La valeur d'échelle de comptage n'est utilisée qu'en mode fréquence.
- Les valeurs valides sont comprises entre 0 (par défaut) et 2 000 ms, par multiples de 10 ms.
- Cette valeur doit être définie sur 0 lorsque le mode opérationnel est défini sur autre chose que le mode fréquence.
Pour le module 1756-HSC/B :
- Si le mode opérationnel est défini sur le mode Compteur, mode Codeur x1, mode Codeur x4 et mode Fréquence, entrez un multiple de 10 compris entre 0 (par défaut) et 2000 ms.
- Si le mode opérationnel est défini sur le mode période/vitesse ou continu/vitesse, entrez 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ou 256.
- Si le mode opérationnel est défini sur Compteur inutilisé, cette valeur doit être égale à 0.
Utiliser le filtre A
Sélectionnez cette case pour indiquer que la voie utilise le filtre A.
Utiliser le filtre B
Sélectionnez cette case pour indiquer que la voie utilise le filtre B.
Utiliser le filtre Z
Sélectionnez cette case pour indiquer que la voie utilise le filtre Z.
Inverser la valeur Z
Sélectionnez cette case pour inverser l'impulsion Z, qui est utilisée pour stocker le comptage. Cette case sert uniquement si vous avez sélectionné un mode de stockage.
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- Cet automate est l'automate propriétaire et,automate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez
Appliquer
ou OK
. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas Appliquer
, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).Aide
Sélectionnez ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse