Configurer les voies de sortie du 1756-IF4FXOF2F en mode Virgule flottante
Utilisez cette procédure pour configurer les voies de sortie du 1756-IF4FXOF2F en mode virgule flottante.
- Sélectionnez le bouton de voie correspondant à la voie que vous voulez configurer.
- Entrez les valeurs de mise à l'échelle appropriées pour :
- Signal bas
- Procédé bas
- Signal haut
- Procédé haut
- Sélectionnez la plage de sortie désirée dans le menu déroulantPlage de sortie.
- Sélectionnez la caseMaintenir pour initialisationsi vous voulez que le module maintienne le signal de sortie inchangé jusqu'à ce que la valeur de sortie (reçue de l'automate (controller)) se trouve à 0,1 % de la pleine échelle de la valeur maintenue.
- Sélectionnez :
- OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
- Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse