Configurer le 1756-IT6I et le -IT6I2 en mode Virgule flottante
Utilisez cette procédure pour configurer les modules 1756-IT6I et -IT6I2 en mode Virgule flottante :
- Sélectionnez le bouton de la voie pour sélectionner la voie à configurer.
- Entrez les valeurs de mise à l'échelle appropriées pour :
- Signal bas
- Procédé bas
- Signal haut
- Procédé haut
- Sélectionnez la flèche du haut/bas dans la zoneRTSpour entrer la période d'échantillonnage en temps réelen millisecondes.
- Sélectionnez le bouton d'échelle de température désirée.
- Sélectionnez la flèche du bas pour sélectionner la plage de fonctionnement d'entrée désirée
- Sélectionnez la flèche du bas dans la zoneType de capteurpour sélectionner un type de thermocouple dans lequel procéder à la linéarité du signal analogique dans une valeur de température.
- Entrez la valeur de décalage appropriée pour l'écart d'étalonnage.
- Sélectionnez la flèche du bas dans la zoneFiltre de réjectionpour sélectionner la fréquence du filtre souhaitée
- Sélectionnez les flèches du haut/bas dans la zoneFiltre numériquepour sélectionner la constante de temps du filtre souhaitée en millisecondes.
- Si vous n'utilisez pas de capteur de soudure froide, sélectionnez la zoneDésactivation de soudure froide.
- Si vous n'utilisez pas de RTB pour connecter le câblage à un module, sélectionnez la zoneCompensation CJ à distance.
- Dans la zoneDécalage de soudure froide, entrez une valeur à ajouter à l'entrée de soudure froide pendant le calcul de la température, afin de compenser les inexactitudes du capteur de soudure froide.
- SélectionnezOKpour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse