Configurer le 1756-IR6I en mode Nombres entiers

Utilisez cette procédure pour configurer le 1756-IR6I en mode Nombres entiers.
  1. Sélectionnez le bouton de voie correspondant à la voie que vous voulez configurer.
  2. Sélectionnez la plage de fonctionnement des entrées désirée en sélectionnant la flèche du bas dans la zone
    Plage d'entrée
    .
  3. Sélectionnez la fréquence de filtre désirée en sélectionnant la flèche du bas dans la zone
    Filtre de réjection
    .
  4. Entrez la période d'
    échantillonnage en temps réel
    , en millisecondes, en sélectionnant la flèche du haut/bas dans la zone
    RTS
    .
  5. Sélectionnez :
    • OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
    • Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal