Configurer le 1756-IF6I et le -IF6CIS en mode Virgule flottante

Utilisez cette procédure pour configurer le 1756-IF6I et le 1756-IF6CIS en mode Virgule flottante.
  1. Sélectionnez le bouton de la voie pour sélectionner la voie à configurer.
  2. Entrez les valeurs de mise à l'échelle appropriées pour :
    • Signal bas
    • Procédé bas
    • Signal haut
    • Procédé haut
  3. Sélectionnez la flèche du bas pour sélectionner la plage de fonctionnement d'entrée désirée
  4. Entrez la valeur de décalage appropriée pour l'écart d'étalonnage.
  5. Sélectionnez la flèche du bas dans la zone
    Filtre de réjection
    pour sélectionner la fréquence du filtre souhaitée
  6. Sélectionnez les flèches du haut/bas dans la zone
    Filtre numérique
    pour sélectionner la constante de temps du filtre souhaitée en millisecondes.
  7. Sélectionnez la flèche du haut/bas dans la zone
    RTS
    pour entrer la période d'échantillonnage en temps réel en millisecondes.
  8. Sélectionnez
    OK
    pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal