Configurer le 1756-IF4FXOF2F en mode Virgule flottante
Créez une configuration au niveau d'une voie spécifique à votre application.
Pour configurer le 1756-IF4FXOF2F en mode Virgule flottante
- Dans l'organisateur de l'automate (controller), cliquez avec le bouton droit sur le module et sélectionnezPropriétés.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés du module, sélectionnez l'ongletConfiguration.
- Sélectionnez le boutonVoiepour sélectionner la voie à configurer.
- Entrez les valeurs de mise à l'échelle appropriées pour :
- Signal bas
- Procédé bas
- Signal haut
- Procédé haut
- Dans la zonePlage d'entrée, sélectionnez la plage de fonctionnement d'entrée désirée.
- Dans la zoneFiltre numérique, sélectionnez la constante de temps de filtre désirée, en millisecondes.
- Dans la zoneRTS, entrez la période d'échantillonnage en temps réel, en millisecondes.
- SélectionnezAppliquerpour enregistrer vos modifications et poursuivre l'édition, ou surOKpour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse