Configurer les limites de sortie sur un module de sortie analogique isolé
Utilisez l'onglet
Limites
de la boîte de dialogue Propriétés du module
pour définir les limites de blocage et d'effet de rampe pouvant protéger l'équipement contre des dommages.Pour configurer les limites de sortie sur un module de sortie analogique isolé :
- Dans l'organisateur de l'automate (controller), cliquez avec le bouton droit sur le module et sélectionnezPropriétés.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés du module, sélectionnez l'ongletLimites.
- Sélectionnez le boutonVoiepour sélectionner la voie à configurer.
- Entrez les valeurslimitespour :
- Limite haute de blocage
- Limite basse de blocage
- Cochez la caseRampe en mode Runsi vous voulez activer l'effet de rampe en mode Run.
- Dans la zoneVitesse de rampe, saisissez la fréquence maximale de modification (en unités de procédé par seconde) qu'une sortie peut effectuer.
- Cochez la caseDésactiver toutes les alarmessi vous voulez désactiver les alarmes pour la voie en cours.
- Cochez la caseVerrouiller alarmes de limitesi vous voulez maintenir les alarmes de limite haute et de limite basse après la fin de la condition.
- Cochez la caseVerrouiller alarme de vitessepour maintenir l'alarme de vitesse après la fin de la condition.
- SélectionnezDéverrouillerpour déverrouiller la condition d'alarme adjacente.
- SélectionnezDéverrouiller toutpour déverrouillertoutesles alarmes pour la voie.
- Utilisez la barre à défilement pour visualiser où les valeurs limites du déclencheur de l'application sont réglées pour votre application.
- SélectionnezAppliquerpour enregistrer vos modifications et poursuivre l'édition, ou surOKpour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse