Configurer les alarmes - 1756-IT6I, -IT6I2, mode Virgule flottante

Pour configurer les alarmes sur les modules 1756-IT6I et 1756-IT6I2 en mode Virgule flottante :
  1. Sélectionnez le bouton de voie correspondant à la voie que vous voulez configurer.
  2. Entrez les valeurs d'alarmes désirées pour l'application pour :
    • Haute haute
    • Haute
    • Basse
    • Basse basse
  3. Sélectionnez le bouton
    Déverrouiller tout
    si vous voulez déverrouiller
    toutes
    les alarmes pour la voie.
  4. Sélectionnez le bouton
    Déverrouiller
    si vous voulez déverrouiller la condition d'alarme adjacente.
  5. Utilisez la barre à défilement pour visualiser où les parties du déclencheur d'alarme de l'application sont réglées pour votre application.
  6. Sélectionnez la case
    Désactiver toutes les alarmes
    si vous voulez désactiver les alarmes pour la voie.
  7. Sélectionnez la case
    Verrouiller les alarmes de procédé
    si vous voulez maintenir une condition déclenchée par alarme pour les alarmes de l'application après la fin de la condition.
  8. Sélectionnez la case
    Verrouiller l'alarme de vitesse
    pour maintenir l'alarme après la fin de la condition.
  9. Entrez une valeur pour laquelle l'alarme ne se désactive pas dans le champ
    Zone morte
    , si la valeur d'entrée reste dans les limites de la plage du point déclencheur d'alarme.
  10. Entrez une valeur (en unités procédé par seconde) dans le champ
    Alarme de vitesse
    , pour que l'alarme se déclenche lorsque la vitesse de changement entre les échantillons d'entrée dépasse le point de consigne.
  11. Sélectionnez :
    • OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
    • Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal