Configurer les alarmes - 1756-IR6I, mode Virgule flottante
Pour configurer les alarmes sur le 1756-IR6I et le 1756-IF4FXOF2F en mode Virgule flottante :
- Sélectionnez le bouton de voie correspondant à la voie que vous voulez configurer.
- Entrez les valeurs d'alarmes désirées pour l'application pour :
- Haute haute
- Haute
- Basse
- Basse basse
- Sélectionnez le boutonDéverrouiller toutsi vous voulez déverrouillertoutesles alarmes pour la voie.
- Sélectionnez le boutonDéverrouillersi vous voulez déverrouiller la condition d'alarme adjacente.
- Utilisez la barre à défilement pour visualiser où les parties du déclencheur d'alarme de l'application sont réglées pour votre application.
- Sélectionnez la caseDésactiver toutes les alarmessi vous voulez désactiver les alarmes pour la voie.
- Sélectionnez la caseVerrouiller les alarmes de procédési vous voulez maintenir une condition déclenchée par alarme pour les alarmes de l'application après la fin de la condition.
- Sélectionnez la caseVerrouiller l'alarme de vitessepour maintenir l'alarme après la fin de la condition.
- Entrez une valeur pour laquelle l'alarme ne se désactive pas dans le champZone morte, si la valeur d'entrée reste dans les limites de la plage du point déclencheur d'alarme.
- Entrez une valeur (en unités procédé par seconde) dans le champAlarme de vitesse, pour que l'alarme se déclenche lorsque la vitesse de changement entre les échantillons d'entrée dépasse le point de consigne.
- Sélectionnez :
- OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
- Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse